Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Drivetrain Analyzer Cloud Trial

Faites-en l'expérience par vous-même avant de prendre une décision ! Profitez de notre essai gratuit de 3 mois pour surveiller un moteur basse tension en utilisant le module de capteur SIMOTICS CONNECT 400 comme phase de test initiale.

Vue d'ensemble

Présentation de notre package Drivetrain Analyzer Cloud (ancien essai SIDRIVE IQ Fleet Package SC400), qui offre une période d'essai de 3 mois. Avec ce forfait, vous aurez accès à un environnement de base Insights Hub avec un locataire et des ressources spécialement conçues pour surveiller un actif moteur ou un actif générique de capteur de vibration.

Surveillez vos actifs de transmission sans effort avec Drivetrain Analyzer Cloud :

Gagnez en transparence opérationnelle grâce aux données de terrain et aux KPI calculés.

Accédez à l'état de santé détaillé, aux analyses analytiques et à l'état des actifs.

Recevez des notifications automatisées et des alarmes en fonction de l'état réel de l'actif.

De plus, notre plateforme vous permet de représenter virtuellement vos structures organisationnelles ou de soutenir vos propres modèles commerciaux numériques.

Veuillez noter que pour surveiller plusieurs actifs avec Drivetrain Analyzer, des ensembles d'actifs complémentaires sont nécessaires.

L'abonnement à Drivetrain Analyzer Cloud Starter se renouvelle automatiquement sur une période de 12 mois si l'essai n'est pas annulé au cours de la période d'utilisation de 3 mois. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la fiche produit

Avantages

Principales caractéristiques

  • Visualization du parc automobile complet et filtrage d'actifs spécifiques
  • Informations et documentation détaillées sur les moteurs et les actifs
  • Analyse et visualisation des données opérationnelles du moteur
  • Calcul et mise à disposition des KPI du moteur
  • Seuils pour les messages d'alarme automatisés
  • Carnet de bord comme résumé de toutes les notifications et alarmes spécifiques à un actif
  • Soutien et informations de contact liés aux actifs


Avantages

  • Transparence opérationnelle sur le parc automobile complet
  • Facilité d'entretien optimisée grâce à la maintenance basée sur le statut
  • Amélioration des performances de la flotte de moteurs
  • Disponibilité accrue des actifs

Ligne d'assistance téléphonique

International (anglais) : +49 89 3803 5491 *

Allemagne (Allemand) : +49 800 225 53 36 **

* Les frais varient selon le fournisseur de services et le pays/région
** Gratuit depuis les lignes fixes et les réseaux mobiles allemands ; appelants de l'étranger, veuillez utiliser le numéro international