Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Dépasser les attentes élevées

Pour la construction du nouveau hall de production à Schopfheim, Develco Pharma était à la recherche d'une solution globale cohérente. Quiconque fabrique des analgésiques très puissants doit offrir un haut niveau de sécurité, une protection incendie complète et une solution spéciale d'automatisation des bâtiments pour les laboratoires.

Tout à partir d'une seule source — Desigo CC

Quiconque produit des produits pharmaceutiques est confronté à un haut niveau de responsabilité en termes de qualité et de fiabilité. Tout comme Develco Pharma GmbH. Elle fabrique des produits pharmaceutiques pour le traitement de la douleur intense (opiacés) pour les marchés européens et nord-américains. Develco Pharma Schweiz AG a été fondée en 2006 et a maintenant son siège social à Pratteln. Depuis 2017, des analgésiques et des médicaments pour les déficits de l'attention (TDAH) sont fabriqués dans un nouveau hall de production sur le site de Schopfheim en Allemagne.

Un plafond industriel avec une alarme incendie, un grand conduit de ventilation argenté avec des fils et des capteurs et une échelle en arrière-plan.

Défi

Pour la construction du nouveau hall de production à Schopfheim, Develco Pharma était à la recherche d'une solution globale cohérente pour des exigences particulières. Après tout, quiconque fabrique des analgésiques très puissants doit offrir un haut niveau de sécurité, une protection incendie complète et une solution spéciale d'automatisation du bâtiment pour les laboratoires. Les solutions devraient pouvoir être surveillées et exploitées par un système de gestion de niveau supérieur.

Solution

Deux aspects ont été décisifs : la solution fiable provenant d'une source unique et la plateforme de gestion pour tous les métiers. Tous les métiers de la technologie du bâtiment proviennent de Siemens. Notre plateforme de gestion Desigo CC surveille et contrôle les postes d'automatisation et les dispositifs d'exploitation de Desigo PX, ainsi que la solution de laboratoire, le système d'alarme intrusion, le système de contrôle d'accès, le système de vidéosurveillance et le panneau de commande d'alarme incendie compatible réseau. Des solutions spéciales sont utilisées pour les laboratoires, telles que les détecteurs de bruit et de mouvement à structure ou l'enregistrement des conditions ambiantes telles que la pression, la température et l'humidité.

Une personne en blouse de laboratoire blanche utilise un stylet pour interagir avec un écran tactile industriel Siemens sur un panneau de commande métallique, avec des boutons ci-dessous.
Un laboratoire en salle blanche avec diverses machines en acier inoxydable et blanc, y compris une grande unité noir et blanc, une unité plus petite avec un composant cylindrique transparent et des postes de travail informatiques derrière une cloison vitrée.

Avantage

Nous adaptons le package global pour la sécurité, la protection incendie et l'automatisation des bâtiments précisément aux exigences. Il répond pleinement à la fois aux exigences élevées de notre client et aux exigences officielles. Avec Desigo CC, tous les métiers de l'immeuble sont contrôlés et optimisés de manière centralisée. Pour le client, tout de notre source signifie : haute fiabilité de production, efficacité maximale et service complet. Cela crée un emplacement idéal pour la production de médicaments sophistiqués de haute technologie.

Solution complète de technologie du bâtiment

Icône Haken - original - cb13a5e8-c00b-4484-ac6b-ad31fc05a26c

À l'épreuve du futur avec Desigo CC

Tous les systèmes peuvent être contrôlés, contrôlés et surveillés de manière centralisée avec la plateforme de gestion du bâtiment.

Icône Haken - original - cb13a5e8-c00b-4484-ac6b-ad31fc05a26c

Technologie pour des exigences particulières

Toutes les exigences sont satisfaites avec le système d'automatisation du bâtiment Desigo PX, le système d'automatisation de laboratoire CET et le système de surveillance CMT.

Icône Haken - original - cb13a5e8-c00b-4484-ac6b-ad31fc05a26c

La solution de protection incendie couvre tous les cas

Le panneau de commande d'alarme incendie Sinteso FC 2040, ainsi que les détecteurs multi-critères et le système d'aspiration de fumée FDA241, assurent une protection optimale contre les incendies.

Icône Haken - original - cb13a5e8-c00b-4484-ac6b-ad31fc05a26c

La solution de Security offre une protection complète

La Security est assurée par le système d'alarme d'intrusion Transliner CIC2010 avec contrôle d'accès Sipass, traitement du temps MyTMA et vidéosurveillance SinVR.