Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Pays-Bas

Services de gestion des alarmes

Siemens Customer Service Center (CSC) aux Pays-Bas assure une surveillance et une intervention à distance 24h/24 et 7j/7 en cas d'incendie, d'intrusion et d'alarmes techniques critiques. Protégez vos bâtiments et votre personnel avec une vérification fiable des alarmes, moins de fausses alarmes et une surveillance opérationnelle continue.

Vos avantages
Augmentation de la continuité des activités et de la disponibilité de vos systèmes grâce à :

  • Surveillance et traitement des alarmes 24/7
  • Personnel fiable et professionnel ; filtré, formé et spécialisé
  • Accès direct à une intervention rapide de la police, des services d'incendie et du personnel de sécurité
  • Aperçu et signalement immédiats des alarmes pouvant être utilisées par les assureurs
Image - ONE - Your Benefits 85ecc6d3-ac98-471a-8059-c28f6d84ed01

Gestion des alarmes

Personne en veste noire debout près d'une grande fenêtre donnant sur la ligne d'horizon illuminée de la ville la nuit avec verre réfléchissant

Le CSC est entièrement équipé pour recevoir et traiter presque tous les types de rapports, tels que les incendies, les intrusions ou les dysfonctionnements. Avec notre réseau de récepteurs à la pointe de la technologie, nous gérons le service pour vous, quelle que soit la marque du panneau ou de l'installation.

Signalement d'intrusion ou de vol
Les alarmes d'intrusion sont suivies conformément au protocole de vérification des alarmes. Cela signifie que le CSC effectue d'abord une vérification d'alarme avant d'en avertir la police. La vérification s'effectue à l'aide de séquences vidéo (CCTV), audio, de rapports de suivi provenant de différents domaines (vérification technique), ou d'une inspection de site.

Activez et désactivez le mode Maintenance
Grâce au CSC, vous pouvez facilement faire passer votre unité de reporting en mode maintenance ou en la déconnecter via une interface Web et une réponse vocale interactive sur le web ou votre téléphone.

Rapports de surveillance de l'état « En maintenance »
Tous les jours à 18h00, le signalement de votre unité de signalement sera activé, sauf s'il y a une alarme active. Cela permet d'éviter que votre signalement ne soit défini de manière incorrecte sur « en maintenance » et ne fournisse pas d'alertes.

Système de déclaration publique (OMS)

La sécurité incendie dans les bâtiments est souvent assurée par un système de détection d'incendie avec des détecteurs de fumée qui détectent rapidement puis alertent en cas d'incendie. Les bâtiments présentant des risques accrus selon le code du bâtiment sont tenus de transmettre automatiquement une alerte incendie au GMK (salle de contrôle des pompiers, anciennement RAC) et/ou à un PAC (Centre d'alarme privé). Le CSC Siemens est reconnu et enregistré par le ministère de la Security et de la Justice en tant que centre d'alarme privé et gère donc également ces rapports pour vous. Pendant des années, nous avons été un fournisseur OMS fiable pour les connexions GMK et PAC.

Rapports de type 1
Le CSC fournit le service OMS Commcenter Type 1 (conformément à NEN2535 et NEN-EN 54-21) pour signaler votre alarme incendie. Ce service comprend les services de salle de contrôle et la fourniture et la maintenance de l'unité de signalement et de la connexion. Cela permet une disponibilité de 99,8%, un service 24/7 et une continuité maximale.

Connexion surveillée
Surveillance de votre connexion grâce à un rapport de test périodique. Vous pouvez être assuré qu'en cas d'échec de connexion, vous serez informé rapidement afin que les mesures appropriées puissent être prises.

Répondre aux alarmes incendie
L'association industrielle IFV (anciennement VEBON) a développé le protocole « Rapport automatique des incendies, via PAC to GMK » en collaboration avec l'Association des assureurs, les pompiers des Pays-Bas et les PAC. Le schéma d'action du CSC pour répondre aux alarmes incendie est basé sur ce protocole VEBON.

Image - ONE - Public Reporting System f97f11fa21de48f4bf36f21c842a86278dac4918