Centre de service à la clientèle (CSC)
Vous vous demandez si vous pouvez obtenir une sécurité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à moindre coût ? Voulez-vous surveiller vos alarmes critiques et vos systèmes techniques, en continu et professionnellement ?

Le CSC offre un large portefeuille de services dans les domaines de la sécurité incendie, de la sécurité et de l'automatisation des bâtiments dans le but de vous aider à surveiller vos employés, vos processus et vos actifs pour assurer la continuité des activités tout en atteignant une plus grande efficacité et flexibilité.
Le CSC va au-delà d'un centre d'alarme privé (PAC) traditionnel pour vous servir également de manière proactive. Les services offerts sont adaptés par le CSC à vos besoins spécifiques. Cela permet aux opérateurs de surveiller vos bâtiments et locaux à distance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cependant, la surveillance peut également se produire de manière déclenchée par déclenchement ou à des heures spécifiques, comme la nuit et le week-end. Le CSC peut gérer les alarmes et les incidents via les propres systèmes des clients, visionner les séquences des caméras, passer et gérer des appels, et accorder l'accès aux locaux ou aux bâtiments. Les incidents ou les questions sont toujours traités selon les procédures convenues.
Bureau de service
Vous aurez un point de contact unique pour vos clients pour signaler les défauts et poser des questions. Nous sommes en mesure de gérer votre propre organisation de service selon les procédures convenues. Grâce aux rapports, vous obtiendrez un aperçu du fonctionnement de vos processus de service et de votre organisation.
Vidéo gérée
Avec Managed Video, votre organisation reçoit l'observation par caméra et la surveillance à distance. Cela s'applique aux domaines privés et publics. La vidéo interactive avec audio en option est utilisée pour surveiller la situation à distance.
Nous fournissons une large gamme de services en temps réel à distance 24x7, y compris la vérification et le suivi des notifications d'alarme, la réalisation de rondes de surveillance, la fourniture d'assistance et de conseils. La prise en charge des tâches de porte et des services de surveillance est également possible, ce qui peut compléter le personnel existant. Cela permet de gérer efficacement les pics de charge de travail et les bêtes de dotation en personnel. Les images de caméra sauvegardées peuvent ensuite servir de preuve dans des cas de cambriolage, de vol, d'enlèvement et d'incidents similaires. Avec ce service, il est possible d'assurer pleinement la sécurité de l'emplacement.
Le centre de service à la clientèle est également connecté à Police LiveView. Cela signifie que nous pouvons permettre à la police de visionner vos images en direct, ce qui augmente considérablement la probabilité d'appréhender les délinquants.
Ces services peuvent être fournis sur votre propre équipement ou peuvent être hébergés par nous. L'hébergement a l'avantage de ne nécessiter aucun investissement dans le matériel central et les licences.
Nous contacter
Voulez-vous savoir ce que le CSC peut faire pour vous ? S'il vous plaît contactez-nous pour que nous puissions faire une proposition appropriée : 088-333 0033 ou CSC.NL@siemens.com.