Aéroport international O'Hare de Chicago, États-Unis
Desservant 70 millions de passagers par an, l'aéroport international O'Hare de Chicago est l'un des aéroports les plus fréquentés au monde - et avec sept pistes et un total de 178 portes, également l'une des plus grandes. L'aéroport est l'un des nœuds de transport les plus importants en Amérique du Nord et une plaque tournante principale pour de nombreuses compagnies aériennes internationales.
Défi
L'infrastructure complexe de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) du Terminal 3 comprend un mélange de différents systèmes d'automatisation du bâtiment provenant d'une variété de fabricants. L'aéroport voulait intégrer ces systèmes dans un système uniforme pour assurer un maximum de confort au bâtiment et des coûts énergétiques minimes. Siemens était actif dans d'autres parties de l'aéroport depuis des années avec Total Building Solutions, comme pour le contrôle d'accès, donc il était logique que les opérateurs contactent Siemens.
Solution
Desigo CC de Siemens fit bill, et le Terminal 3 d'O'Hare est devenu par la suite le premier bâtiment aux États-Unis à bénéficier de la solution. Desigo CC est basé sur un logiciel et sert d'interface principale pour contrôler toutes les tâches et sous-systèmes d'automatisation du bâtiment dans le Terminal 3. Surtout, des conditions climatiques constamment optimisées se traduisent par un réel confort pour les passagers — sans qu'ils soient conscients de la technologie qui fonctionne en arrière-plan. De plus, Desigo CC assure constamment une faible consommation d'énergie.
Avantages
Desigo CC est simple à utiliser et l'interface Web permet un accès rapide à toutes les informations requises à tout moment. Si un locataire se plaint de la température dans une certaine partie du bâtiment, par exemple, avec Desigo CC, le personnel du service peut accéder aux données pour la zone en question et déterminer la cause du problème. Il ne faut que quelques minutes et un effort minimal pour corriger l'erreur.Desigo CC aide également à optimiser les performances du bâtiment à l'aide de la fonction brevetée Comparative Trend View. Il compare les tendances sur deux périodes différentes en fonction des données sauvegardées et optimise la consommation d'énergie du bâtiment. Desigo CC garantit non seulement des opérations pratiquement sans problème, mais il réduit également considérablement les coûts d'énergie et d'exploitation du terminal. Grâce à Desigo CC, les exploitants d'aéroport n'ont pas à s'inquiéter pour l'avenir ; ils peuvent faire évoluer le système et ajouter de nouvelles fonctionnalités au besoin. Par exemple, les systèmes de détection incendie et de sécurité du Terminal 3 ont déjà été connectés à Desigo CC.