Applications Mobile
Siemens propose plusieurs applications pour appareils mobiles pour faciliter et améliorer l'utilisation de nos produits et solutions. Vous trouverez plus d'informations sur la création d'applications technologiques ci-dessous.
Applications de CVC et d'automatisation des bâtiments
ABT Go est l'outil mobile pour les tâches de mise en service et de maintenance des appareils Siemens utilisés dans les systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments. Les fonctionnalités disponibles sont :
- Accès aux appareils Siemens pour les tâches de mise en service et de maintenance basées sur l'authentification de sécurité
- Prise en charge des appareils Siemens (DXR2.E.. ou PXC3.E..) avec communication Ethernet (BACnet/IP)
- Aperçu rapide de tous les appareils du réseau (nom, type, adresse IP, emplacement, identifiant de l'équipement)
- Diagnostics simples et intuitifs dans une seule liste pour tous les appareils ou via graphique pour un seul appareil
- Tableau de bord pour un aperçu rapide de l'état de mise en service de l'appareil
- Afficher, gérer et signaler l'état de mise en service de chaque point de données (non vérifié, échoué, réussi)
- Ajouter/modifier l'attribution des appareils KNX PL-Link
- Indication des points de données remplacés manuellement et des points de données en alarme
- Commande des points de données (opération manuelle) et des alarmes (accuser réception)
- Vérifier et modifier les paramètres et les propriétés des points de données (E/S, bus)
- Remplace l'interface utilisateur locale pour la mise en service
Téléchargez l'application ABT Go :
En utilisant l'application Combi Valve Sizer de Siemens, il est très facile de sélectionner la bonne vanne combinée Acvatix et l'actionneur correspondant. De cette façon, la conception des centrales CVC éconergétiques devient très simple : Entrez ou faites calculer le débit volumétrique maximal requis, sélectionnez d'autres caractéristiques telles que le type de raccord fileté, la classe PN ou la taille DN - et le type idéal de vanne combinée sera affiché. Le type d'actionneur correspondant est tout aussi facile à trouver. Aussi, toutes les fiches techniques sont fournies.
Maintenant, la bonne vanne motorisée est à votre disposition, mais vous aimeriez connaître le préparamètre dont vous avez besoin pour assurer le débit volumétrique requis. Le Combi Valve Sizer fait ce travail pour vous aussi. Cela fonctionne également dans le sens inverse, si vous souhaitez trouver le débit volumétrique maximal résultant d'un certain préparamètre.
La dernière version de l'application est disponible en anglais, allemand, français, italien, espagnol et russe. Le portefeuille a été mis à jour avec des vannes combinées à brides et les actionneurs appropriés. De plus, deux nouvelles fonctions ont été implémentées :
- Vous pouvez obtenir le préparamètre de la vanne sélectionnée directement en basculant sur le diagramme graphique du débit volumétrique et
- vous pouvez agrandir les photos du produit avec une seule astuce sur la photo.
Téléchargez l'application Combi Valve Sizer :
Desigo CC, la plateforme intégrée de gestion de bâtiments de Siemens, offre un accès mobile à distance à l'automatisation des bâtiments et à la gestion des alarmes via une application mobile native. L'application Desigo CC offre aux gestionnaires de bâtiments une mobilité complète. Les opérateurs ou les gestionnaires de bâtiments peuvent accéder à l'équipement des bâtiments, optimiser les paramètres et surveiller les performances rapidement et facilement — à tout moment et n'importe où. De plus, des alarmes sont livrées aux utilisateurs, permettant aux gestionnaires d'agir immédiatement et assurant la disponibilité ininterrompue de tous les systèmes du bâtiment. Optimisée pour les petits écrans tactiles portables, l'application dispose d'une interface utilisateur intuitive et fonctionne sur n'importe quel smartphone ou tablette Android ou iOS.
L'application Desigo CC permet à un opérateur de visualiser et de gérer les alarmes et les objets de la plateforme de gestion de bâtiment intégrée Desigo CC de Siemens. Les fonctionnalités disponibles sont :
- Accès aux alarmes Desigo CC en fonction des privilèges de sécurité
- Filtrage des alarmes en fonction de la catégorie, de la discipline, du statut et des critères d'heure
- Commande d'alarmes (accusé de réception, remise à zéro, silence, non-silence)
- Notifications d'alarmes avec filtres par catégorie
- Configuration du code PIN pour augmenter la protection
- Prise en charge de la connexion HTTPS
- Partage des informations d'alarme par SMS et e-mails
- Accès aux vues pour voir l'état actuel des objets configurés avec possibilité de les commander en fonction des privilèges de sécurité
Téléchargez l'application Desigo CC :
Avec l'application HomeControl de Siemens, vous avez un contrôle intuitif et simple pour votre système de chauffage, de climatisation et de ventilation, ainsi que le contrôle de la lumière et de l'ombrage. La version récente contient une nouvelle philosophie d'exploitation mobile disponible en cinq langues :
- Allemand
- Anglais
- Français
- Italien
- Espagnol
Que ce soit à la maison ou en mouvement, la nouvelle application Siemens HomeControl vous offre un accès constant aux gammes de produits de régulateurs CVC Synco™ living, Synco™ 700, Sigmagyr® et Albatros™. En un coup d'œil, vous pouvez voir si le système à la maison ou votre maison de vacances fonctionne sans interruption. Si des ajustements sont nécessaires, la navigation conviviale permet d'accéder aux informations et paramètres les plus importants. En plus de votre matériel existant, vous n'avez besoin que d'un serveur Web OZW pour connecter votre application à votre domotique.
Aucun outil n'est nécessaire pour la configuration. L'appareil contient des pages de préférences spécifiques à l'appareil qui peuvent être ajustées à tout moment selon les besoins.
Grâce à l'application Scan to HIT, vous avez la possibilité grâce à un simple scan du code 2D, qui se trouve sur le produit, d'obtenir des informations telles que le produit ou les spécifications techniques. De plus, vous pouvez télécharger la documentation sous forme de fiches techniques ou d'instructions d'installation du produit. Après une analyse réussie, vous serez redirigé vers HIT. HIT offre les avantages suivants :
- Accès à plus d'une centaine de produits
- Accès à tous les documents du produit
- Vous pouvez enregistrer le produit dans vos favoris
- et bien plus encore
En un coup d'œil, vous voyez si votre système à la maison ou au bureau fonctionne bien. L'application Synco IC vous offre un fonctionnement convivial de votre système CVC pour les familles de contrôleurs Siemens Synco™ 700, Sigmagyr®, Synco™ living et Albatros™.
L'application établit une connexion cryptée à vos plantes. Avec votre identifiant Synco IC, vous pouvez surveiller et exploiter toutes vos usines sans aucune configuration. Sept langues sont prises en charge : anglais, allemand, français, italien, espagnol, néerlandais et tchèque.
Les conditions préalables sont un serveur Web Synco OZW772 ou un serveur Web LPB OZW672 avec le firmware 5.2 ou supérieur et un compte Synco IC.
Téléchargez l'application HomeControl IC :
Il n'a jamais été aussi facile d'ajuster la température de votre pièce à votre goût et d'économiser des coûts d'énergie en même temps. Avec l'application Siemens Smart Thermostat RDS, vous pouvez contrôler votre Thermostat intelligent Siemens de n'importe où, à tout moment.
Avec l'application Siemens Smart Thermostat, vous pouvez :
- Surveillez et contrôlez la température et le niveau d'humidité de votre pièce
- Vérifiez le niveau de qualité de l'air dans votre chambre
- Changez les points de réglage de température pour vos modes de thermostat (Confort, Économie et Inoccupé)
- Définir un horaire pour chaque jour de la semaine
Téléchargez l'application Smart Thermostat :
Avec l'application Navigator Data Services, vous pouvez...
- soumettez vos relevés de compteurs rapidement et facilement
- naviguez dans l'arborescence de vos clients et sites
- trouvez instantanément vos compteurs les plus importants
- voir l'historique des relevés pour tous les compteurs
- rechercher des compteurs en scannant le code QR
Applications de sécurité incendie
L'application connectée Line testeur offre les fonctionnalités suivantes :
- Lire les fichiers de topologie de ligne du testeur de ligne FDUL221
- Afficher les informations de la ligne (topologie, défauts de ligne, informations sur l'appareil)
- Transférer le fichier de topologie de ligne et le résumé de ligne par e-mail
Conditions préalables pour utiliser cette application :
- Appareil Android avec interface USB-OTG
- Testeur de ligne FDUL221 avec firmware >=4.1.5
Téléchargez l'application connectée Line tester :
L'application Cerberus DMS permet à un opérateur de visualiser et de gérer les alarmes et les objets de la station de gestion des dangers Cerberus DMS de Siemens. Les fonctionnalités disponibles sont :
- Accès aux alarmes Cerberus DMS en fonction des privilèges de sécurité
- Filtrage des alarmes en fonction de la catégorie, de la discipline, du statut et des critères d'heure
- Commande d'alarmes (accusé de réception, réinitialisation, silence, non-silence)
- Notifications d'alarmes avec filtres par catégorie
- Configuration du code PIN pour augmenter la protection
- Prise en charge de la connexion HTTPS
- Partage des informations d'alarme par SMS et e-mails
- Accès aux vues pour voir l'état actuel des objets configurés avec possibilité de les commander en fonction des privilèges de sécurité
Téléchargez l'application Cerberus DMS :
Avec Cerberus Mobile, vous pouvez établir l'accès à votre système de détection d'incendie FS720 EN. Les conditions préalables sont :
- FS720 EN Package d'introduction 5.2 ou supérieur
- Clé de licence S3 ou supérieure installée dans le système FS720
- Accès pour FS720 à Internet ou à un réseau WiFi via une connexion de routeur sécurisée et cryptée.
- Une connexion sécurisée et cryptée (par exemple VPN) est configurée sur le routeur connecté au FS720.
- Android 4.x
Téléchargez l'application Cerberus Mobile :
Avec Sinteso Mobile, vous pouvez établir l'accès à votre système de détection incendie FS20 EN.
Les conditions préalables sont :
- FS20 EN Forfait de marché 5.2 ou supérieur
- Clé de licence S3 ou supérieure installée dans le système FS20
- Licence de canal professionnel FX2020
- Accès pour FS20 à Internet ou à un réseau WiFi via une connexion de routeur sécurisée et cryptée
- Une connexion sécurisée et cryptée (par exemple VPN) est configurée sur le routeur connecté à FS20
- Android 4.x
Applications de sécurité incendie et chauffeurs pour créer des endroits parfaits.
Applications de Security
Permettre un accès rapide et sécurisé et convivial à la vidéo à partir de votre système VMS Siveillance sur votre Smartphone ou votre tablette.
Caractéristiques clés de la vidéo Siveillance VMS :
- Vidéo Push : Une fonctionnalité qui vous permet d'envoyer la vidéo de la caméra de votre appareil mobile directement dans votre solution Siveillance VMS
- Contrôlez les sorties et les événements, tels que l'ouverture et la fermeture des portes et l'allumage ou l'arrêt des lumières
- Afficher, définir et créer des exportations
- Prise en charge de HTTPS pour une connectivité sécurisée
- Visionnez la vidéo en direct d'une ou plusieurs caméras
- Lire des enregistrements vidéo
- Contrôlez les caméras à zoom pan-inclinable
- Configure plusieurs serveurs et connectez-vous aux caméras de différents sites
- Disponible en plusieurs langues
Téléchargez l'application Siveillance VMS :
Siveillance MobileAccess transforme votre smartphone en clé numérique. Avec cette application, vous pouvez ouvrir des portes qui ont été partagées avec vous dans Siveillance MobileAccess.
Téléchargez l'application Siveillance MobileAccess :
Avec l'application mobile Siveillance Vantage, la sécurité en déplacement devient possible en combinaison avec la solution Siemens Industrial Command & Control.
Les centres d'opérations de Security deviennent dotés des fonctionnalités suivantes :
- Gestion avancée des incidents pour les forces de garde mobiles
- Procédures opérationnelles normalisées (SOP) assignées
- Connaître l'emplacement des ressources
- Recevez des commentaires textuels et visuels directement du terrain
Téléchargez l'application Siveillance Vantage :
Applications générales
Avec l'application Industry Online Support, vous avez accès à plus de 300 000 documents sur tous les produits Siemens Industry - à tout moment et n'importe où. Les principales fonctions sont :
- Scannez vos codes produits/codes EAN pour un affichage direct de toutes les données techniques et graphiques (par exemple les données CAx) sur votre produit Siemens Industry.
- Envoyez vos informations sur le produit ou vos entrées par e-mail afin de traiter les informations directement sur le poste de travail.
- Envoyez vos demandes au support technique à votre convenance. Des informations détaillées peuvent facilement être ajoutées à l'aide de la fonction de numérisation ou de photo.
- Utilisez la fonction de cache hors ligne pour enregistrer vos favoris sur votre appareil. De cette façon, vous pouvez appeler ces entrées, produits et conférences même sans couverture réseau.
- Transférer des documents PDF vers une bibliothèque externe.
- Le contenu et les surfaces sont disponibles en six langues (allemand, anglais, français, italien, espagnol et chinois) — y compris un passage temporaire à l'anglais.