Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Monte Rosa Hut, Suisse

Faire passer l'efficacité énergétique et opérationnelle à de nouveaux sommets

Découvrez comment la Monte Rosa Hut atteint une efficacité énergétique et opérationnelle exceptionnelles grâce à la technologie innovante Siemens dans des conditions alpines extrêmes.

Créer un bâtiment intelligent au milieu des Alpes

À 2 883 mètres d'altitude, le Monte Rosa Hut offre un abri et un hébergement aux alpinistes et randonneurs dans les Alpes valaisannes. Les sources d'énergie renouvelable et la technologie de construction intelligente derrière la façade chatoyante du « Mountain Crystal » garantissent que leur séjour est non seulement agréable, mais aussi aussi efficace et durable que possible.

Alors les défis : Comment créez-vous un environnement confortable pour les clients et le personnel qui a le moins d'impact sur l'environnement ? Et comment dépannez-vous pendant les mois d'hiver où la neige abondante rend la cabane encore plus inaccessible ?

La réponse est double : Vous avez besoin d'énergie renouvelable pour réduire votre empreinte carbone et d'un bâtiment intelligent que vous pouvez accéder et contrôler de n'importe où. Au Monte Rosa Hut, c'est ce que le système intégré de gestion de bâtiment, Desigo CC, et la plateforme numérique du bâtiment, Building X, rendent possible.

Faits clés

Aperçu du projet

Monte Rosa Hut
  • Contrôle et surveillance à distance basés sur le cloud Building X avec Energy Manager, Operations Manager et Comfort AI
  • Fonctionnement local et surveillance avec Desigo CC
  • Building X connecte tous les systèmes et appareils
  • 84 m² de panneaux photovoltaïques sur le toit plus 70 m² sur une structure dédiée
  • Capteurs solaires thermiques de 60 m² pour la production d'eau chaude
  • Stockage d'énergie par batterie
  • Utilisation des ressources locales en eau de fonte
  • Mini centrale de coproduction pour l'alimentation de secours et le chauffage
  • Chauffage
  • Stockage thermique
  • Désinfection de l'eau
  • Heat recovery ventilation
  • Traitement des eaux usées
  • Réutilisation des eaux grises
Chronologie du projet

Performances maximales dans des conditions extrêmes

Select...

Étapes marquantes de 2010

  • Ouverture de la Monte Rosa Hut
  • Degré élevé d'autonomie grâce au photovoltaïque
  • Traitement de toutes les données du bâtiment dans Navigator
Building X

Accès facile aux emplacements distants

bx-sustainable-infrastructure-zermatt-press-release-resource-feature_1920x1080

Depuis 2024, la plateforme IoT ouverte et flexible Building X fonctionne comme le « système d'exploitation » de la Monte Rosa Hut. Il rend toutes les données générées par les appareils de terrain et la gestion du bâtiment Desigo CC disponibles pour les applications qui peuvent surveiller et contrôler l'ensemble du bâtiment.

Building X est une plateforme ouverte qui est agnostique des fournisseurs. Avec nos applications prêtes à l'emploi, l'opérateur de la cabane peut accéder aux systèmes du bâtiment à tout moment, même à distance dans les conditions les plus difficiles lorsque la cabane n'est pas physiquement accessible.

CRÉER X APPLICATIONS

Solutions utilisées dans la Monte Rosa Hut

Bâtiment X - Icône de l'application Energy Manager

Energy Manager

Le Energy Manager est l'outil le plus important pour rendre la Monte Rosa Hut aussi durable que possible. Toutes les 15 minutes, le système de gestion du bâtiment, Desigo CC, envoie des données de la cabane vers le cloud. Là, l'application Energy Manager analyse les données et identifie les inefficacités.

Bâtiment X - Icône de l'application Operations Manager

Operations Manager

Le Operations Manager utilise les données des contrôleurs et des passerelles pour surveiller et dépanner à distance le Monte Rosa Hut. Cela aide l'opérateur de la cabane à garder le bâtiment opérationnel même lorsque l'accès physique n'est pas possible pendant les mois d'hiver.