Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Aider à guérir avec une infrastructure écoénergétique

L'hôpital du district de Bayreuth innove avec Siemens pour adapter son approvisionnement en électricité et en chaleur à l'avenir. Les économies d'énergie et les avantages en coûts qui en résultent sont réalisés sans aucune perte de confort pour les patients ni désavantages pour les processus hospitaliers.

Optimisation des coûts et de l'approvisionnement

Les hôpitaux sont sous pression pour réduire les coûts et économiser de l'énergie. Pour lutter contre cela, les mesures d'efficacité énergétique sont un levier essentiel pour réaliser des économies et libérer des fonds pour les infrastructures médicales et les patients. Dans le passé, l'hôpital du district de Bayreuth obtenait de l'électricité et de la chaleur de l'extérieur, l'utilisant également pour générer sa vapeur de processus. Cependant, sa centrale de production de vapeur était surdimensionnée et consomme trop d'énergie. L'usine obsolète a maintenant été entièrement renouvelée, Siemens mettant en œuvre des méthodes de traitement de pointe et optimisant l'approvisionnement en électricité et en chaleur.

Une illustration montre un homme souriant dans un lit d'hôpital en train d'utiliser des stores avec un smartphone.

Énergie fiable pour un traitement optimal

L'expertise médicale d'un hôpital est à la base d'un bon rétablissement, mais le confort des patients joue également un rôle important — améliorer leur sentiment de bien-être dans un environnement accueillant. Afin de leur fournir un traitement et un hébergement optimaux tout en assurant un approvisionnement énergétique durable, l'hôpital du district de Bayreuth développe une solution personnalisée avec Siemens et ses experts en énergie.

VAPEUR EFFICACE

L'hôpital du district de Bayreuth remplacera sa centrale de production de vapeur par un système de production de vapeur rapide et décentralisé, contrôlé par la demande. Les chaudières seront également modernisées et équipées d'un système de gestion de contrôle, ce qui augmentera considérablement leur efficacité. De plus, Siemens installe une nouvelle station compacte moyenne tension avec alimentation au réseau. Cela apporte une plus grande sécurité d'approvisionnement à l'hôpital du district de Bayreuth. Cela permettra également à la propre centrale combinée de chaleur et d'électricité (CHP) de l'hôpital de fournir de l'électricité, du chauffage et des revenus supplémentaires à l'avenir, car l'électricité excédentaire sera vendue sur la bourse d'électricité.

Un travailleur portant un casque de sécurité et un gilet de sécurité pointe du regard vers de gros équipements industriels, avec des icônes pour le service 24/7 et l'analyse de données flottantes au-dessus.
Un chef cuisine dans une cuisine intelligente avec des appareils connectés, montrant la connectivité au cloud et la ventilation automatisée.

Contrôle basé sur le cloud axé sur la demande

Siemens optimise le système de ventilation de cuisine de l'hôpital de district de Bayreuth en le remplaçant par l'innovant Kitchen Air Flow. Son contrôle à la demande augmente la ventilation uniquement en cas de besoin, ce qui permet d'économiser de l'énergie. Tous les nouveaux équipements sont surveillés et contrôlés par Desigo CC, la plateforme de gestion de bâtiments de Siemens, tandis que Navigator, la plateforme de gestion de l'énergie et des actifs basée sur le cloud de Siemens, fournit des informations approfondies sur la gestion de l'énergie. Les économies réalisées grâce à la nouvelle technologie et aux commandes efficaces sont énormes — et garanties, grâce à un contrat de garantie d'économie d'énergie.

De nouvelles perspectives grâce à la modernisation

L'accord de contrat énergétique avec Siemens permet effectivement d'économiser un tiers des coûts énergétiques de l'hôpital — environ 312 000€ par an. Puisque Siemens garantit ces économies sur 10 ans et que l'État subventionne le projet avec 106 000€, l'hôpital du district de Bayreuth refinance son investissement initial de 2 millions d'euros entièrement à partir des économies — sans sacrifier le confort du patient. À long terme, les économies de coûts contribuent à améliorer durablement les soins aux patients et les économies d'énergie améliorent le bilan CO2 de l'hôpital du district de Bayreuth de 1 171 tonnes par an.

1 171t Réduction des émissions de CO₂

312k € d'économies annuelles sur les coûts d'énergie

106k € financement public pour le projet