Le changement climatique est l'un des défis les plus importants de notre époque et les bâtiments jouent un rôle énorme dans les émissions mondiales de carbone. Le gestionnaire d'investissements australien Ashbridge Capital, au nom de l'investisseur allemand Atlantic Funds, s'est lancé dans son parcours de développement durable en 2020. Leur objectif : réduire de manière significative l'empreinte carbone du bâtiment de 22 000 m² grâce à des améliorations de l'efficacité énergétique, soutenues par un investissement de 24 millions AUD. La solution : un contrat de performance énergétique avec nous.

Desigo CC
Desigo CC est notre plateforme logicielle avancée de système de gestion de bâtiment conçue pour unifier et rationaliser le contrôle des systèmes de bâtiments intelligents.