Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Innovation et durabilité dans les tests

Bancs d'essai innovants avec efficacité numérique

Optimisez les processus de test avec des solutions flexibles et durables. Avec la technologie Siemens, Aliauto transforme les bancs d'essai en systèmes intelligents capables de réduire la consommation d'énergie et d'assurer des performances supérieures en toute sécurité.

L'avenir des tests : énergie et économies

L'avenir des tests : Énergie et économies

Dans le secteur des composants hydrauliques, le principal défi consiste à équilibrer la puissance d'essai élevée et la durabilité opérationnelle. Aliauto L'Italie a répondu en faisant évoluer ses bancs d'essai en modèles numériques et « verts ». L'objectif était d'augmenter les performances tout en réduisant drastiquement l'impact énergétique, en assurant une gestion simple grâce à la pointe de la technologie HMI interfaces et architectures évolutives et à l'épreuve du temps.

Résultats tangibles et innovation technologique

Un graphique montrant l’empreinte carbone d’une chaîne d’approvisionnement avec diverses icônes et points de données.

Réduisez la consommation d'énergie

L'adoption de disques SINAMICS S120 avec un bus CC commun permet la récupération d'énergie, réduisant la consommation réelle à un dixième de la puissance installée.

Un graphique montrant l’empreinte carbone d’une chaîne d’approvisionnement avec des icônes représentant des résultats vérifiables.

Assurer un réseau électrique propre

Grâce à l'alimentation Active Line, le système élimine les harmoniques et l'énergie réactive, protégeant ainsi l'infrastructure électrique du client.

Une icône représentant la collecte des données relatives à l’empreinte carbone de la chaîne d’approvisionnement avec souveraineté des données.

Mettre en œuvre des interfaces à l'épreuve du futur

L'IHM basée sur le Web simplifie la surveillance et rend le système prêt à relever les défis de la numérisation.

Aliauto : Alimentation, contrôle et continuité opérationnelle

Aliauto - image 2

Maximiser l'efficacité avec le système de transmission

Cette collaboration a conduit à la création de Power Trade, une machine de transmission exclusive à 4 roues motrices. L'intégration de SINAMICS S120 les variateurs et les moteurs 1PH8 ont permis une gestion de la puissance jusqu'à 600 kW avec une efficacité sans précédent. Cette architecture flexible permet de s'adapter à divers besoins d'essais tout en gardant un contrôle total sur la dynamique des composants hydrauliques et mécaniques.

Protection et contrôle intégrés avec SIMATIC

La sécurité et la fiabilité sont des piliers fondamentaux de la solution. En utilisant SIMATIC S7-1500 contrôleurs et SENTRON systèmes de protection électrique, Aliauto assure des normes de qualité supérieure. Cette technologie de pointe protège l'intégrité des données et des processus, accélère l'ingénierie et facilite la maintenance des diagnostics à distance grâce à des plateformes numériques intégrées.

Aliauto - image 3
Aliauto - image 4

Vers une culture de tests durables

Au-delà des avantages techniques, le partenariat entre Siemens et Aliauto promeut une nouvelle vision des essais industriels. La capacité de visualiser les données en temps réel et d'optimiser les flux d'énergie réduit non seulement les coûts, mais soutient activement les objectifs de durabilité des clients. En collaboration avec Siemens Italie, Aliauto établit de nouvelles normes pour les bancs d'essai qui sont simultanément plus puissants, plus intelligents et plus respectueux de l'environnement.

La collaboration avec Siemens a donné naissance à Power Trade : une machine de transmission 4 roues motrices exclusive et innovante. C'est l'un des plus grands et des plus puissants jamais fabriqués, et Siemens a joué un rôle fondamental dans son succès.
Matteo Pinca, CEO, Aliauto

Commencez votre voyage