Passer au contenu principal

Réussite de Kawartha Ethanol

Kawartha Ethanol s’associe à Siemens pour atteindre son objectif d’expansion de son usine de production et l’équiper de la technologie la plus récente.

Assurer un temps d’arrêt minimal et une mise à niveau sans heurts

Kawartha Ethanol Inc., une société basée en Ontario, exploite une installation qui produit principalement de l’éthanol et des alcools de haute qualité à partir du maïs. Cette installation est capable de produire 80 millions de litres d’éthanol de qualité carburant par an. L’objectif de Kawartha consiste à agrandir son usine de production et à l’équiper de la technologie la plus récente. Dans cette optique, Siemens a été choisi pour mettre à niveau le système Simatic PCS 7 V8.0 vers la plus récente version et transformer la bibliothèque DeltaT existante en bibliothèque APL standard. L’expansion de l’usine comprend les instruments de processus de Siemens (pression, niveau, débit, température) et la fourniture de centres de commande des moteurs.

« Notre processus comprend des centaines d’instruments de Siemens qui mesurent le débit, le niveau, la pression et la température. Le tout est renvoyé à un système à commande décentralisée centralisé par l’intermédiaire d’un réseau Profibus. Nous comptons sur la précision et la fiabilité de ce système pour assurer l’efficacité et la sûreté du fonctionnement. »
Bill Harris, superviseur en électricité, Kawartha Ethanol