Malcolm Waugh, Frugalpac für Frugalpac
Qui a dit qu'une bouteille devait être faite de verre ?
Frugalpac, une entreprise de technologies propres primée au King's Award basée à Suffolk, au Royaume-Uni, révolutionne l'industrie de l'emballage avec des bouteilles fabriquées principalement à partir de carton recyclé et produites à proximité des lignes de remplissage. Que ce soit pour le vin, les spiritueux ou les huiles comestibles, ces contenants légers offrent des avantages évidents en matière de durabilité par rapport au verre : Une évaluation indépendante du cycle de vie menée par Intertek en 2020 et mise à jour en 2023 a comparé une bouteille en verre de 750 ml à une bouteille frugale de 750 ml. Selon la méthodologie de l'étude, la bouteille Frugal avait une empreinte eau au moins quatre fois inférieure, pesait 84 % moins (440 g contre 70 g) et avait une empreinte carbone de 92 g de CO₂e par rapport à 558 g de CO₂e pour la bouteille en verre — une réduction de 84 %. La coque extérieure en papier et la pochette de qualité alimentaire monomatière à base de polyéthylène peuvent être séparées et recyclées par le biais des flux de recyclage locaux appropriés, le cas échéant.
Cette solution d'emballage à faible teneur en carbone s'est imposée — à tel point que Frugalpac a développé une nouvelle génération de machines pour produire ses bouteilles frugales : Frugal Bottle Assembly Machine 2 ou FBAM 2. Il augmente la production annuelle par ligne d'environ 2,5 millions à plus de 14 millions. Derrière ce saut se trouvent de multiples innovations — des améliorations de la conception des processus et des machines à une architecture d'automatisation entièrement intégrée.





.jpg?auto=format%2Ccompress&w=1280&h=720&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)