Passer au contenu principal

Rationalisez la fabrication pharmaceutique avec Enterprise Recipe

Éliminez les silos de données et les frais généraux informatiques. Enterprise Recipe Management sertde pilier numérique, permettant aux scientifiques et aux ingénieurs de partager sans effort les résultats des processus de produits et de rationaliser le transfert du développement à la fabrication.

La recette pour gagner la course contre la montre

Enterprise Recipe Management permet l'approbation et l'introduction plus rapides de nouveaux médicaments en améliorant la collaboration entre les usines de développement de processus et de fabrication. Cela peut considérablement accélérer le transfert de technologie du laboratoire à la ligne de production, ce qui actuellement peut souvent prendre de nombreuses années.

Pilier numérique pour le partage des connaissances et des données

Nous aidons à stimuler la transformation numérique grâce aux fils numériques : Avec notre solution Enterprise Recipe Management, un système de gestion du cycle de vie des processus définit les plans de processus scientifiques et de fabrication et intègre toutes les données de processus pour l'apprentissage automatique en temps réel afin d'accélérer la conception et l'amélioration des recettes. Il facilite le transfert de connaissances et de technologie du laboratoire, au pilote, à l'échelle industrielle et enfin à la fabrication commerciale et permet, par exemple, aux scientifiques de laboratoire d'expérimenter librement tandis que le système garde une trace fiable de toutes les informations. Découvrez comment produire rapidement et efficacement en cas de besoin, puis démarrer et réutiliser les connaissances capturées lorsqu'il est temps de passer à autre chose et de passer à l'échelle dans la prochaine phase du cycle de vie !

Combler l'écart entre la R&D et la production

Pour gagner la course contre la montre, nous proposons une approche holistique qui englobe le transfert transparent des données et des connaissances de la R&D à la fabrication, et comble l'écart entre la R&D et la fabrication. Cela vous permet de gagner beaucoup de temps dans la préparation des données, d'augmenter les recettes pour la production dans le monde entier et d'augmenter considérablement l'efficacité. Vous pouvez optimiser vos processus de production et fournir un système unique pour le transfert de connaissances et de technologie dans toute l'organisation.

Article de blog « Faire passer la gestion des recettes de bout en bout dans l'industrie pharmaceutique à un niveau supérieur »

Une main tenant un petit appareil électronique avec un affichage numérique sur un fond flou de composants électroniques.

Accélérer le transfert de technologie pour produire plus tôt

Découvrez comment Novonesis favorise la transformation numérique en alignant la capture de données avec l'utilisation dans le monde réel. Découvrez pourquoi les données structurées, les métadonnées et le juste équilibre entre agilité et gouvernance sont essentiels pour débloquer l'innovation dans les domaines de la biotechnologie et de la pharmacie.

Accélérer l'industrie pharmaceutique : Le pilier numérique de la gestion des recettes d'entreprise

La numérisation de l'ensemble de la chaîne de valeur pharmaceutique est essentielle pour réduire le temps nécessaire à la mise sur le marché de nouveaux médicaments. Notre gestion des recettes d'entreprise fournit un pilier numérique de bout en bout, un partage de connaissances axé sur les données et une approche holistique pour vous aider à gagner du temps.

Vous permettre de valider numériquement en une fraction du temps

Nous vous aidons à centraliser les connaissances et les informations sur le développement de recettes, à vérifier les recettes à l'aide de Digital Twins pour réduire la variabilité et améliorer la qualité des essais cliniques et de la production à grande échelle, et vous permettre de valider la production en une fraction du temps habituellement nécessaire. L'amélioration de l'intelligence basée sur les données pour fabriquer n'importe où vous aidera à rechercher de manière proactive les meilleures options de fabrication, partout dans le monde.

Chef en uniforme blanc et chapeau préparant la nourriture dans une cuisine commerciale avec équipement en acier inoxydable.

Digital Labs : commencer votre parcours numérique

En créant un pilier de données commune qui s'étend des laboratoires de développement de processus, de la production de lots cliniques, du transfert de technologie et de la mise à l'échelle à la fabrication commerciale, Siemens peut apporter des réponses au défi de transformation des recettes de nos clients.

Apprenez-en plus dans la vidéo sur la numérisation de la R&D et de la fabrication.

Coordonnées