Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
La technologie à portée de main

Laboratoire d'expérience numérique

Un endroit spécial où nous présentons nos solutions les plus importantes dans le domaine de l'industrie numérique et de l'infrastructure intelligente.

Au siège de Siemens à Varsovie, nous avons créé un espace dédié où nous présentons nos solutions clés dans les domaines de Industrie numérique et Infrastructure intelligente. Nous vous invitons dans un monde de technologies modernes qui permettent l'automatisation et la sécurité des processus, augmentent l'efficacité, réduisent les coûts d'exploitation, éliminent l'empreinte carbone et soutiennent le développement durable. Avec leur aide, les entreprises peuvent se lancer dans leur parcours de transformation numérique.

Notre objectif est de promouvoir et de démontrer des solutions modernes non seulement aux entreprises et aux experts, mais aussi aux jeunes ingénieurs. Le Digital Experience Lab est conçu comme un espace de rencontres inspirantes pour tous ceux qui s'intéressent au développement d'entreprises modernes et durables.

Visite au DigiLab

Produits et solutions

Explorez les sections du Digital Experience Lab

Au Digital Experience Lab, nous avons préparé 12 stations présentant les systèmes, appareils et solutions Siemens, ainsi que des descriptions utiles de leurs fonctionnalités. Cet accès direct et pratique rend la technologie moins abstraite et vous permet d'explorer ses capacités en temps réel.

Automatisation des bâtiments

Select...
Système de contrôle et de surveillance

SICAM A8000

Le système est responsable de la surveillance de l'installation de production. Il permet un contrôle à distance et sécurisé (avec des verrouillages et des séquences de commutation en place) et fournit des diagnostics du réseau électrique.
Le système visualise également les mesures et l'état des dispositifs de commutation fonctionnant dans le réseau, donnant aux opérateurs d'usine ou de sous-station un aperçu complet du fonctionnement du système, y compris les charges, les sources et la structure du réseau.

Principaux avantages :

  • Automatisation et fonctionnement plus rapide du réseau électrique en fournissant aux opérateurs un ensemble de données synthétisées sur l'état du réseau et la visualisation des mesures
  • Contrôle à distance des éléments du réseau, amélioration de la sécurité opérationnelle, augmentation de la visibilité du réseau, permettant une réponse plus rapide et réduisant les coûts d'exploitation
  • Fiabilité et efficacité accrues de l'alimentation des charges connectées
  • Réduction des coûts d'exploitation du réseau et amélioration de la planification des processus de maintenance et de service
Armoire de commande blanche avec porte vitrée montrant l'électronique et l'écran, étiquetée « IT System sterowania... », contre mur bleu.

Appareils de commutation électriques

La gestion optimale de l'énergie électrique est un élément clé de la stratégie de toute installation industrielle durable. Par conséquent, au Digital Experience Lab, nous présentons également des solutions complètes dans ce domaine, y compris des appareillages de commutation basse et moyenne tension respectueux de l'environnement. Nous expliquons comment un tel équipement est contrôlé et comment nous pouvons simplifier de manière significative, par exemple, l'installation de nouvelles machines à l'aide de systèmes de jonctions à barres omnibus.

Automatisation industrielle

Solutions modulaires pour machines

  • La machine présentée est une vitrine complète des solutions matérielles et logicielles de Siemens Industrial Automation, utilisées dans la conception de machines d'emballage ainsi que de lignes de production et de machines.
    Une attention particulière devrait être accordée aux solutions dans les domaines de la technologie d'entraînement à commande de mouvement, du jumeau numérique et des applications IoT Edge. Leur utilisation se traduit par des délais de mise sur le marché plus rapides, une plus grande flexibilité dans l'expansion de la machine et une programmation plus facile et plus rapide.

    Les principales normes et solutions technologiques trouvées dans les machines d'emballage et les lignes de production comprennent :
  • Solutions de manutention cinématique — Robot DeltaPicker, Roller Picker
  • Systèmes de lignes de convoyage et détection de produits
  • Solutions d'alimentation intelligentes
  • Systèmes de vision
  • Visualization basée sur HTML5
  • Normalisation OMAC PackML


    Le cœur du contrôle du système est le contrôleur de technologie SIMATIC S7‑1500 TF, combiné aux disques SINAMICS S120 et S210. Les produits SIRIUS sont utilisés pour la distribution d'énergie.
    De plus, une représentation virtuelle de la machine sous la forme d'un jumeau numérique est disponible dans l'environnement Siemens NX Mechatronics Concept Designer (MCD), permettant la simulation de divers scénarios de fonctionnement de la machine. La surveillance des conditions de fonctionnement est assurée par la plateforme SIMATIC Industrial Edge, qui, grâce aux applications installées, permet la visualisation des indicateurs de qualité (KPI et OEE), la gestion de la consommation d'énergie et prend en charge le diagnostic des machines.
Machine industrielle automatisée avec bras robotique, système de convoyeur, panneau de commande et câblage interne dans cadre blanc sur ba bleu

Automatisation industrielle

Au Laboratoire d'expérience numérique Siemens, nous présentons les systèmes d'automatisation industrielle—en direct et de première main! En nous rendant visite, vous avez l'occasion de découvrir directement comment des robots cinématiques et des systèmes de convoyage fonctionnent, comprendre le rôle de Systèmes d'entraînement SINAMICS dans des lignes de production automatisées, et explorez les fondamentaux de la simulation de processus réalisée par le Système PCS 7 dans les stations de traitement des eaux usées pour optimiser la consommation d'énergie.

Automatisation des processus

Select...
Automatisation des processus

Dans une station de traitement des eaux usées

La station fait la démonstration d'un portefeuille complet de solutions d'automatisation des processus. Il se compose à la fois d'un système de contrôle DCS physique et de son jumeau numérique, qui est responsable de la simulation et de l'optimisation des processus dans les installations industrielles.
L'application démontre le processus de contrôle et d'optimisation de la consommation d'énergie dans une station d'épuration des eaux usées. Il est basé sur les solutions SIMATIC PCS, SIMIT et gPROMS (GWater).
Les usines de traitement des eaux usées municipales sont des consommateurs d'énergie importants ainsi que des sources d'émissions de gaz à effet de serre. Le principal défi réside dans la réduction de la consommation d'énergie tout en respectant la réglementation sur les concentrations de polluants. Ceci est influencé par la complexité des réseaux de réactions biologiques et chimiques, le manque de mesures en ligne et la dynamique lente de l'installation.

Principaux avantages :

  • Système de contrôle de processus innovant SIMATIC PCS neo, conçu pour relever les défis actuels et futurs
  • Sensibilisation accrue et meilleure compréhension des processus
  • Capacité à former les opérateurs dans des scénarios critiques
  • Optimisation en ligne basée sur un modèle de processus mathématique, permettant des économies d'énergie tout en assurant le respect de la réglementation sur la concentration de polluants
Trois moniteurs muraux au-dessus des modules PLC, câblage et matériel de commande sur un mur bleu avec compone industriel connecté

Digital Twin

Les technologies modernes permettent d'augmenter l'efficacité de nombreux processus, pas seulement dans la fabrication. Par exemple, développer un nouveau produit et le mettre sur le marché avec succès, moderniser un bâtiment ou tester un nouveau logiciel de contrôle ne nécessite plus d'exposition à des coûts élevés, à des temps d'arrêt de production ou au risque de pannes. Un jumeau numérique peut reproduire avec précision la réalité physique dans un environnement virtuel, qu'il s'agisse d'un seul produit, d'une usine entière ou d'un entrepôt. Au Digital Experience Lab, nous montrons comment fonctionne un jumeau numérique et comment il peut aider les entreprises à croître et à innover.

Bâtiments intelligents

Select...
Système de détection d'incendie

Cerberus PRO et le système d'extinction d'incendie Sinorix

Sinorix offre des options d'extinction intelligentes, adaptées aux besoins spécifiques et entièrement intégrées aux systèmes de protection incendie. Le portefeuille avancé d'équipements d'extinction d'incendie Sinorix pour la protection des locaux et des installations comprend des systèmes à base d'agents d'extinction naturels ou chimiques, ainsi que des systèmes à brouillard d'eau.
La solution Sinorix Compact présentée est un système complet de protection incendie conçu pour les salles de serveurs et les espaces avec des volumes de 72 à 132 m³. Il combine les systèmes de détection et d'extinction d'incendie dans une seule enceinte. Le boîtier comprend toutes les connexions électriques nécessaires, le panneau de commande XC‑1003, un détecteur de fumée aspirante FDA221, un dispositif d'alarme acoustique, une alarme visuelle, un actionneur DEMADEM, un manomètre et une buse silencieuse Sinorix.

Cerberus PRO se compose de panneaux de détection d'incendie dotés de fonctionnalités IoT, de détecteurs d'incendie intelligents et de périphériques qui permettent une protection des bâtiments et des occupants toute l'année. Le système permet un accès à distance à tout moment depuis n'importe quel endroit via les Building X Fire Apps, assurant la sécurité opérationnelle quotidienne.
À la station de démonstration, nous présentons le panneau de contrôle incendie FS720 avec accès au cloud via la passerelle x200, ainsi qu'un aperçu de la gamme complète de dispositifs en boucle, y compris :

Détecteurs ponctuels : OP720, OH720
Détecteurs avec ASA Technology™ : OOH740, OOHC740
Sondeurs en boucle : DBS720, FDS227
Modules d'entrée/sortie : FDCIO22x
Point d'appel manuel : FDM221
Détecteurs spéciaux :

Détecteur de flamme FDF241
Détecteur de chaleur linéaire FDL242
Détecteur de fumée aspirante FDA262
Système sans fil SWING
Solutions adressables pour les zones ATEX

Principaux avantages :
Système fiable et stable
Connectivité cloud et intégration avec d'autres systèmes

DigiLab - Cerberus PRO

Bâtiment intelligent

Chauffage, climatisation, ventilation, sécurité, systèmes de contrôle d'accès... Ce ne sont que quelques-uns des composants des immeubles de bureaux intelligents.

Au Laboratoire d'expérience numérique, nous démontrons comment ces solutions s'améliorent efficacité énergétique des bâtiments et améliorer confort de l'utilisateur. Nous présentons également comment les systèmes de gestion pour ces éléments—Desigo CC et le Building X platform—peut réduire considérablement la consommation d'énergie, et donc les coûts d'exploitation, en analysant toutes les données disponibles.

Systèmes de Security et bornes de recharge

Select...
Systèmes de sûreté et de sécurité

Immeubles de bureaux et installations industrielles

La fonction principale des systèmes présentés est d'améliorer la sécurité des personnes et d'améliorer l'efficacité du personnel utilisant diverses applications.

Siveillance Video est un système de gestion vidéo (VMS) pour gérer les systèmes de vidéosurveillance. Il prend en charge plus de 14 000 types d'appareils disponibles sur le marché, des caméras et haut-parleurs aux encodeurs et modules d'E/S. Notamment, le système présenté est probablement le plus grand système de vidéosurveillance en Pologne, prenant en charge plus de 4 000 caméras. Le système peut également être utilisé via un navigateur Web et des appareils mobiles. Il s'intègre à d'autres systèmes de sécurité Siemens, permettant aux utilisateurs d'exploiter une seule plateforme, améliorant ainsi l'efficacité.

Enilluminé est un système IoT complet pour la gestion et l'optimisation de l'éclairage. Il se compose de capteurs, d'étiquettes, de points d'accès et de logiciels. Grâce à diverses méthodes de mesure, il permet une optimisation et une réduction significative de la consommation d'énergie, et par conséquent de l'empreinte carbone. Enilluminé permet également le suivi de la localisation des personnes et des actifs et permet l'analyse de l'utilisation de l'espace de bureau.

SIPass Integrated est un système de contrôle d'accès fiable et flexible capable de gérer l'accès dans les grands complexes de bureaux où le nombre de portes, de portails, de barrières et d'ascenseurs est compté par dizaines de milliers. Il prend en charge toutes les normes disponibles de cartes et de lecteurs, y compris les solutions de cartes virtuelles. Ce système offre un haut niveau de sécurité, protégeant contre les menaces et les cyberattaques. Grâce à sa structure modulaire et à son évolutivité, SIPass Integrated peut s'adapter aux besoins en constante évolution de toute organisation.

Siveillance Intrusion PRO est un système conçu pour protéger les bâtiments et leur environnement contre les intrusions, le vandalisme, le sabotage et d'autres menaces potentielles. C'est une solution complète composée d'appareils, de contrôleurs et de modules qui permettent la détection automatique des accès non autorisés. Le système offre une grande évolutivité, prenant en charge jusqu'à :

20 unités de contrôle connectées dans un réseau
20 000 zones
10 000 utilisateurs
4 000 partitions

Le système peut être exploité via des consoles locales traditionnelles, des interfaces tactiles et des postes d'opérateur.

Sinteso est un système de détection d'incendie avec une large gamme de panneaux de commande compacts et modulaires adressables, prenant en charge de 252 à 5 000 adresses. Le système peut être étendu avec une commande d'extinction intégrée et permet de mettre en réseau jusqu'à 64 panneaux de commande au sein d'un seul système à l'aide de connexions à fibre optique.
Le portefeuille comprend une large gamme d'appareils tels que :

sondeurs en boucle,
détecteurs à boucle spéciaux (par exemple, détecteurs de fumée linéaires, détecteurs de flamme, détecteurs d'aspiration).

Le système peut également être connecté aux services cloud de Siemens, assurant une transmission de données sécurisée et permettant la surveillance à distance.

Écran de commande mural avec panneau de diagramme, deux moniteurs, capteurs, boutons et caméras de sécurité sur un mur bleu.

Chargeurs de voiture

Le décarbonisation des flottes de véhicules est un processus qui affecte un nombre croissant d'entreprises polonaises. Au Laboratoire d'expérience numérique, nous démontrons comment les dernières technologies peuvent rationaliser à la fois l'installation et l'utilisation de chargeurs de véhicules électriques.

Régulation de puissance via une application, intégration de chargeurs avec un Système de gestion de bâtiment, et autorisation à l'aide d'un carte ou smartphone ne sont que quelques-unes des caractéristiques de nos solutions de recharge.

Au Digital Experience Lab, non seulement nous présentons les fonctionnalités de ces technologies, mais nous aidons également les entreprises à sélectionner des solutions de recharge avec des paramètres adaptés à leurs besoins et capacités spécifiques.

Réalité augmentée

Select...
Sidiro AR

Appareils de commutation en réalité augmentée

SidiRoar est une application mobile gratuite qui prend en charge le processus de conception et de production appareillage de commutation basse tension en utilisant réalité augmentée. Il a été développé par une équipe logicielle polonaise Siemens du département de support technique.

L'utilisation de la numérisation dans la production d'appareillages de commutation améliore considérablement l'efficacité, réduit les erreurs et facilite les discussions techniques avec les clients. Ce processus peut être simplifié davantage en utilisant un Modèle 3D fourni par le fournisseur de technologie d'appareillage de commutation. Combiné à la réalité augmentée, un constructeur de panneaux peut afficher un tel modèle directement dans son atelier et vérifier précisément comment la structure et l'équipement installé à l'intérieur doivent être assemblés.

Le modèle 3D permet également de vérifier la configuration et la conception correctes de l'appareillage de commutation pour éviter les collisions potentielles avant la fabrication. Par conséquent, des coûts supplémentaires liés au remaniement peuvent être évités. Randon Sidio permet aux constructeurs de panneaux de visualiser l'appareillage de commutation avec son dimensions réelles n'importe quand et n'importe où.

Chaque utilisateur dispose d'un compte personnalisé, auxquels sont attribués des modèles 3D destinés à la visualisation en réalité augmentée. Cela permet la certification Siemens Constructeurs de panneaux de commutation SIVACON pour visualiser l'appareillage commandé à l'aide de la technologie de réalité augmentée.