Pourquoi l'IA EDA de qualité industrielle est importante
L'IA grand public est créative et rapide. Mais la conception des puces et des PCB a des exigences différentes, plus exigeantes. Siemens EDA AI est spécialement conçu pour le monde de la précision et des enjeux élevés de la conception de puces et de PCB.
La précision est primordiale. Chaque étape, du schéma à la bande, exige une précision absolue. Une seule erreur risque de gaspiller des coûts de fabrication, une défaillance complète de la puce ou des rappels de produits coûteux.
La robustesse et la reproductibilité sont essentielles. Les LLM à usage général sont probabilistes et ne garantissent pas des sorties identiques, empêchant une réplication fiable des blocs de conception et une application IP cohérente. Cela crée des défis pour la vérification et la fabrication.
La vérifiabilité et la traçabilité sont essentielles. Les ingénieurs ne peuvent pas compter sur une « boîte noire ». Ils ont besoin de comprendre comment l'IA a pris ses décisions : leur permettre de faire confiance et de valider leur conception finale.
Système Fuse EDA AI
Conçues spécialement pour les environnements de conception de semi-conducteurs et de PCB, cette solution innovante offre des capacités d'IA génératives et agentiques sécurisées avec une flexibilité de personnalisation inégalée, s'intégrant de manière transparente dans l'ensemble du flux de travail EDA.
Explorez le portefeuille d'IA Siemens EDA
Le portefeuille d'IA Siemens EDA améliore la productivité, accélère l'innovation et accélère le délai de mise sur le marché.
Aprisa - Augmentation de la productivité 10x, 3x efficacité en temps de calcul et 10% meilleur PPA
Fuser EDA AI - Système d'IA EDA spécialement conçu pour l'IA générative et agentique avancée
Cesta - 3 fois réduction du temps de fermeture de la couverture de vérification et réduction de 10 fois de la vérification des changements de conception
Solido - Simulation 2-1000X+ plus rapide, conception et vérification sensibles aux variations, caractérisation et validation IP
Tessent - Implémentation de l'architecture 10 fois plus rapide et temps de test 5 fois plus court pour le DFT
Véloce - Réduction de 50 % du temps de compilation RTL et augmentation de 100 % du débit
Aprisa - Réduction du temps de cycle de planification des planchers de ~3 à 4 semaines à 1 jour avec une amélioration de 17% de la longueur des fils et une amélioration de 13% du TNS
Conception de calibre - Amélioration de l'exécution de 60 à 400 % pour la vérification de la fiabilité avec une distribution de ressources optimisée pour ML
Fuse EDA AI - Système EDA AI spécialement conçu pour l'IA générative et agentique avancée
Fabrication de calibres - Amélioration de l'exécution 2-4X dans la synthèse des masques
Fuse EDA AI - Système EDA AI spécialement conçu pour l'IA générative et agentique avancée
Tessent - Amélioration du rendement de 2,5 % par rapport à l'admissibilité (M$ d'économies)
Fuse EDA AI - Système d'IA EDA spécialement conçu pour l'IA générative et agentique avancée
HyperLynx - Amélioration du temps de simulation 100,000X
Xpedition - Prédiction des commandes d'interface utilisateur ML en temps réel pour la productivité des utilisateurs