Qu'est-ce que le droit antitrust ?
- Le droit antitrust protège une concurrence libre, efficace et non faussée au profit des consommateurs, des entreprises et de la société dans son ensemble ;
- La législation antitrust interdit les ententes entre entreprises visant à restreindre la concurrence, comme la fixation des prix, l'attribution de marchés ou de la clientèle, la division du marché, ou le truquage des offres avec des concurrents ou le maintien des prix de revente ;
- La législation antitrust interdit également à une entreprise dominante (voir la note ci-dessous concernant le Brésil ; dans d'autres pays en général : > 30-50% de part de marché) d'abuser de son pouvoir.
Remarque : Au Brésil, on présume automatiquement une position dominante si une entreprise ou un groupe de sociétés détient une part de 20 % ou plus sur le marché ou peut modifier unilatéralement ou de manière coordonnée les conditions du marché. Le pourcentage peut changer à plus ou moins pour des secteurs spécifiques.
Pourquoi est-il important de respecter les lois antitrust ?
- Vous pourriez aller en prison pour violation de la loi antitrust : nombre croissant de pays dans le monde avec des peines de prison - peine de prison moyenne aux États-Unis en 2010-2018: 19 mois ;
- Amendes pour les entreprises en Europe allant jusqu'à un milliard d'euros - augmentation des amendes dans de plus en plus de pays (> 140 autorités de la concurrence dans le monde) ;
- Exclusion de l'entreprise des appels d'offres publics ;
- Actions en dommage-intérêts contre l'entreprise et vous ;
- Dommages à la réputation ;
- Sanctions disciplinaires.
Que Siemens attend-il de ses employés ?
- Ne parlez pas aux concurrents à moins que (1) vous ayez une raison commerciale claire, forte et justifiable, et (2) vous êtes sûr qu'il n'y a pas de problèmes antitrust. En cas de doute, demandez conseil à Legal or Compliance et produisez un compte rendu écrit de la conversation.
Lors des réunions, amenez un représentant légal si nécessaire.
- Toujours suivre toutes les règles antitrust applicables, dont le respect des choses à faire et à ne pas faire.
En cas de doute, contactez Legal ou Compliance.
- Toutes les violations (possibles) de la loi antitrust doivent être signalées ! Vous pouvez utiliser une des options suivantes : cadres, juridique, conformité, « Dites-nous », médiateur indépendant Siemens.
Guide rapide antitrust
Les « choses à faire et à ne pas faire » vous aideront :
Les choses à faire
- Consultez Légal ou Conformité pour évaluer la légalité de tout contact avec des concurrents (avant d'initier ces contacts).
- Si un partenaire commercial suggère une certaine conduite ou fournit des informations ou des documents qui soulèvent des préoccupations antitrust, mettez fin immédiatement à la discussion et informez votre partenaire commercial que vous ne pouvez pas poursuivre la discussion. Préparez un rapport sur la conversation et informez immédiatement Legal ou Compliance.
- Si vous recevez des documents ou des informations qui soulèvent des préoccupations antitrust, parlez à Legal or Compliance et retournez les documents.
- Ne participez aux réunions d'associations professionnelles que si une invitation écrite et un ordre du jour ont été fournis, des représentants des associations professionnelles sont présents et des procès-verbaux sont rédigés.
- En cas de perquisition et de saisie antitrust, vous devez immédiatement contacter Legal or Compliance (dans votre région, ainsi que LC M&A CMP et LC CO IR au siège).
- Demandez à Legal d'évaluer les projets de coopération suivants entre entreprises susceptibles de restreindre la concurrence :
- Consortiums ;
- Recherche et développement conjoints ;
- Spécialisation/production conjointe ;
- Normalisation ;
- Achats en commun ;
- Distribution exclusive/ achat exclusif ;
- Systèmes d'information sur le marché/benchmarking ;
- Accords d'exclusivité et restrictions territoriales dans les contrats de distribution et de licence.
- Parlez à Legal ou Compliance en cas de doute sur une conduite.
Ne pas faire
- Ne parlez pas à des concurrents, surtout dans des contextes semblant informels, sauf si (1) vous avez une raison commerciale claire, forte et justifiable, et (2) vous êtes sûr qu'il n'y a pas de problèmes antitrust (consultez Légal ou Conformité, voir les coordonnées).
- Même si vous avez une raison cohérente d'être en contact avec un concurrent, ne parlez pas de :
- Prix, composantes de prix, ou autres conditions ;
- Attribution de clients, de marchés ou de territoires ;
- Commandes et volume de commandes ;
- Capacités, numéros de production ou quotas ;
- Stratégies d'entreprise, comportement futur prévu sur le marché, par exemple, stratégies de vente, développement de produits actuels ou futurs, investissements, boycotts ;
- Offres ou propositions de projets, ainsi que conduite pendant les propositions ou la pratique de la tarification de couverture.
- Ne parlez pas aux clients, distributeurs ou fournisseurs de :
- Respecter les prix de revente minimums. D'autre part, il est permis de faire des recommandations non contraignantes, c'est-à-dire recommander des prix de revente, sans pression ni incitation.
Il est également permis de fixer des prix de revente maximaux ;
- Bloquer les exportations ou les réimportations.
- Si Siemens a une position dominante potentielle sur le marché (au Brésil : 20 % ou plus ; dans d'autres pays, généralement : > 30 à 50 % de part de marché), les activités suivantes ne doivent pas être réalisées sans d'abord consulter Legal (LC M&A CMP) :
- Accords d'exclusivité ou remises de fidélité ;
- Prix excessifs ou prédateurs ;
- Lier un produit pour lequel Siemens a une forte position sur le marché à un autre produit ;
- Discrimination (sans justification objective, comme des prix différents pour les clients finaux en fonction des remises sur volume) ;
Refus de fournir ou de concéder une licence (sans justification objective).
Assistance
Coordonnées
Notre équipe est disponible pour répondre à vos questions.
Courriel : antitrust.legal@siemens.com