Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Bâtiments autonomes centrés sur l'humain

Bâtiments autonomes pour la durabilité

Les capacités énergétiques autonomes équilibrent en permanence les coûts, le carbone et la résilience en optimisant les charges, les équipements et le comportement du système énergétique en temps réel. Résultat : réduction des coûts énergétiques, réduction des émissions et plus de confiance dans l'atteinte des objectifs de durabilité.

Pourquoi la gestion manuelle de l'énergie et de la durabilité ne suffit plus

La consommation d'énergie et les coûts augmentent parallèlement aux demandes de chauffage et de refroidissement. La pression réglementaire s'intensifie, les rapports ESG deviennent de plus en plus complexes et les outils à la disposition de la plupart des équipes de construction restent fragmentés et manuels. Les bâtiments autonomes font passer la durabilité d'une tâche axée sur la conformité à un processus automatisé et continu.

Icône représentant les coûts énergétiques volatils

Coûts énergétiques volatils

Les prix de l'énergie fluctuent en fonction des conditions du marché, de la demande du réseau et des structures tarifaires. Sans optimisation en temps réel, les bâtiments paient trop cher pendant les périodes de pointe et manquent des occasions de déplacer des charges ou de tirer parti de la génération sur site.

Icône représentant l'optimisation énergétique manuelle

Optimisation énergétique manuelle

La gestion de l'énergie traditionnelle fonctionne par cycles, en s'appuyant sur des audits périodiques et des ajustements manuels. Cette approche passe à côté des opportunités en temps réel et ne peut pas s'adapter assez rapidement aux changements météorologiques, à l'occupation ou aux conditions du réseau.

Icône représentant la flexibilité de la charge inexploitée

Flexibilité de charge inexploitée

Les bâtiments avec charges contrôlables, systèmes CVC et génération sur site offrent une flexibilité inexploitée importante. Sans coordination automatisée, l'autoconsommation reste faible et la demande de pointe n'est pas gérée.

Icône représentant le reporting ESG fragmenté

Rapports ESG fragmentés

Les données sur les émissions sont dispersées sur les systèmes déconnectés, ce qui rend les rapports prêts à être vérifiés lents et sujets aux erreurs. Les équipes de Sustainability passent plus de temps à assembler des données qu'à agir dessus.

Inefficacité au niveau de l'équipement

Inefficacité au niveau de l'équipement

La plupart des équipements CVC fonctionnent sur des paramètres d'usine génériques avec un réglage précis limité. Sans intelligence localisée, les systèmes consomment plus d'énergie que nécessaire, surtout pendant les transitions saisonnières.

Comment l'autonomie change tout

Les bâtiments autonomes transforment la gestion de l'énergie en boucle de contrôle continue. Les jumeaux numériques simulent des options, l'IA recommande ou applique des séquences optimisées, et les systèmes vérifient les résultats par rapport aux objectifs de coût, de confort et de carbone. Sustainability passe de l'analyse périodique au contrôle en temps réel.

> 20% Augmentation de l'autoconsommation photovoltaïque

La source: Modélisé sur un environnement de soins de santé complexe (~50 000 m²) avec des charges flexibles (stockage, charges déchiquables, commutation de carburant) et une optimisation basée sur les horaires en place. Les résultats varient et ne sont pas un résultat garanti.

≤ 15% Réduction du coût énergétique global

La source: Modélisé sur un environnement de soins de santé complexe (~50 000 m²) avec des charges flexibles (stockage, charges déchiquables, commutation de carburant) et une optimisation basée sur les horaires en place. Les résultats varient et ne sont pas un résultat garanti.

6,5% Économies d'énergie supplémentaires en moyenne grâce à Comfort AI

La source: Siemens AG. (2026). NWT Fastighet (Karlstad, Suède) — Référence pilote de Comfort AI (anciennement Cloe).

Applications dans le monde réel

Nos solutions pour la durabilité autonome

Illustration d'intégration de données assistée par l'IA

Intégration de données assistée par l'IA

L'enrichissement des données piloté par l'IA automatise le marquage, la structuration et la mise à l'échelle sur les sites, réduisant les efforts d'intégration et accélérant le délai de rentabilisation des bâtiments existants.

B-SER-ASSET-PERFORMANCE-ADVANCED-IMAGE-KEYVISUAL-02-01-1280x720

Asset Performance avancées

Asset Performance Advanced est un service numérique de bâtiment géré compatible avec l'IA, permettant aux clients de sentir, de décider et d'améliorer continuellement leurs performances.

Prêt à décarboner vos opérations de construction ?

Découvrez comment les bâtiments autonomes peuvent réduire les coûts énergétiques, réduire les émissions et accélérer votre chemin vers le zéro net.