Exploration future : À quoi ressemblera la Suède en 2030 ?
Au cours de ce webinaire, vous écouterez nos experts dans des domaines sélectionnés et les entendrez parler des mises à jour actuelles et de nos nouvelles perspectives pour l'avenir.
Nous terminerons le webinaire par une table ronde intéressante avec nos experts et notre Sustainability Manager nordique. Ne manquez pas ça !

La future étude de Siemens a les réponses
Nous vivons une époque complexe — et de nombreux défis nous attendent où nous devons réduire drastiquement les émissions de carbone et accélérer le développement. Le besoin de transformation n'a jamais été aussi grand et nous devons agir maintenant. Nous sommes convaincus qu'une transition mondiale ne peut être rapide et réussie que si nous le faisons avec des efforts conjoints. C'est pourquoi Siemens a réalisé un projet en Suède pour développer une vision globale pour l'avenir.
L'étude est basée sur la situation spécifique en Suède. Mais la méthode peut aussi être un modèle pour d'autres pays à travers le monde. « Je suis convaincu que nous avons besoin d'une vision globale de la façon dont nous pouvons devenir meilleurs si nous travaillons ensemble », déclare Mikael Leksell, CEO de Siemens en Suède et dans les pays nordiques.
L'étude compile une gamme de résultats de recherche ainsi que les connaissances et l'expérience de plus de 100 experts internes et externes du monde des affaires, de la société et du monde universitaire. Ils décrivent comment la Suède peut réaliser un avenir plus durable et numérique, et comment les gens peuvent avoir une bonne vie en 2030 et à quoi cela pourrait ressembler. Nous obtenons une image holistique qui montre à quel point des parties importantes de la société suédoise — mobilité, énergie, industrie, société, infrastructure, économie, technologie numérique et sécurité — sont susceptibles de se développer. Étant donné que les marchés et les paysages politiques sont en constante évolution, il est important pour nous de veiller à ce que l'étude reste pertinente et à jour. Nous avons donc effectué un examen initial approfondi et une mise à jour de l'étude en étroite collaboration avec des experts internes et externes.
Je suis convaincu que nous avons besoin d'une vision globale de la façon dont nous pouvons devenir meilleurs si nous travaillons ensemble.
Suède 2030 : Une vision
Les experts s'attendent à des changements numériques majeurs et durables qui affecteront toutes les parties de la société suédoise et l'apparence de nos villes. Les sections ci-dessous illustrent la Suède 2030 et les changements au sein de huit parties importantes de la société.
Énergie
En route vers une empreinte climatique négative. La Suède évolue rapidement et devient un modèle dans le domaine des énergies renouvelables :
- La demande d'électricité augmentera fortement et doublera probablement d'ici 2045.
- Se concentrer sur l'approvisionnement énergétique climatiquement neutre avec un équilibre entre les différents types d'énergie garantit que la Suède continue d'être un leader dans le domaine des énergies renouvelables.
- De nombreux fournisseurs dispersés : Une grande partie des bâtiments produisent également de l'électricité - par exemple avec des cellules solaires et fonctionnent également comme stockage d'énergie.
- Les réseaux électriques sont beaucoup plus efficaces et fournissent un approvisionnement énergétique stable malgré de nombreux fournisseurs dispersés.
Mobilité
Au revoir à l'essence et au diesel. Les personnes et les marchandises peuvent être transportées plus facilement de manière climatiquement neutre :
- 50% des voitures et des camions électriques légers (95% des nouvelles immatriculations) sont powered by des moteurs électriques. Cela conduit à une expansion à grande échelle de l'infrastructure fixe pour la recharge des véhicules électriques dans tout le pays.
- La « mobilité en tant que service » devient la norme pour un nouveau système qui combine les services de différents fournisseurs — tels que le train, le bus, la location de voitures, les scooters électriques et les vélos.
- Nous commençons à voir des applications commerciales pour le trafic aérien électrique, telles que les taxis aériens ou les drones pour les livraisons urgentes en cas d'urgence.
Industrie
Protection du climat par la numérisation. Industrie neutre en carbone soutenue par l'intelligence artificielle et de nouveaux modèles commerciaux :
- Les technologies de numérisation — telles que l'Internet des objets, l'intelligence artificielle et les jumeaux numériques — sont cruciales pour la neutralité climatique.
- Transition vers une économie circulaire — les déchets industriels deviennent une matière première.
- L'approvisionnement en électricité de l'industrie provient de ressources renouvelables, telles que l'énergie éolienne, et la transition vers la neutralité carbone se fera sentir tout au long du cycle de vie.
- La demande accrue de minéraux et de matières premières critiques positionne la Suède comme un acteur important dans les efforts de l'UE pour devenir plus autosuffisante.
Infrastructure
Intelligent et convivial pour les humains. Tout est connecté, ce qui porte l'infrastructure à un tout nouveau niveau d'intelligence et de résilience :
- Les grandes villes en particulier sont en train d'être transformées en lieux où les gens sont au centre. Cela conduit à moins de trafic automobile individuel et donc moins de routes et de places de stationnement. Plus de pistes cyclables et piétonnes.
- Les bâtiments et les villes deviendront intelligents, ce qui les rendra plus éconergétiques et confortables. L'intelligence artificielle et la simulation (jumeaux numériques) sont utilisées pour développer des solutions optimales pour les villes accueillantes pour les personnes et les rendre aussi durables que possible.
- Les villes évoluent pour devenir plus résilientes au changement climatique, par exemple en intégrant plus d'espaces verts. Ces zones jouent un rôle crucial dans les environnements urbains en gérant l'augmentation des précipitations pendant l'hiver et en aidant à abaisser les températures pendant l'été.
Économie
La région nordique, un lieu pour l'avenir. La Suède est un pays très attractif pour les entreprises et leurs installations :
- De nouveaux modèles d'affaires et ecosystems sont en train d'émerger.
- Le gouvernement soutiendra de plus en plus la relocalisation des étapes de la chaîne de valeur pour réduire la dépendance à l'égard des autres pays et augmenter l'influence nationale dans la mesure du possible. Cette « glocalisation » est un nouvel équilibre entre le commerce mondial et la production locale.
- La Suède est un leader de l'innovation et sera toujours le pays avec le plus de start-ups en Europe en 2030.
Société
Connecté et ouvert. Un changement d'attitude mène à un nouveau mode de vie :
- L'endroit où se trouve une personne devient moins important. Il est possible de collaborer même sur de longues distances. Les réunions virtuelles se déroulent en réalité augmentée ou virtuelle.
- La société continue d'être tolérante et ouverte à la diversité (LGBTQ+).
- Le marché du travail est en train de changer — certains emplois disparaissent et sont remplacés par de nouveaux.
Security
Menace accrue des cyberattaques. L'adaptation de la législation et des nouvelles normes offre un moyen plus sûr de traiter les données et les informations personnelles :
- Seuls ceux qui ont la confiance des clients dans l'offre de solutions sécurisées resteront compétitifs.
- Les caméras de surveillance soutenues par l'intelligence artificielle faciliteront le travail de la police et des services d'urgence.
- Sécurité informatique plus stricte : vérification stricte de toute personne ou appareil essayant d'accéder à un réseau privé.
Technologie numérique
La force motrice derrière une transformation totale. La technologie soutient, façonne et simplifie chaque aspect de notre vie et de la vie de nos jumeaux numériques :
- Les jumeaux numériques de chaque personne, système et processus connecteront les mondes numérique et physique.
- Les données seront traitées directement et en temps réel, ce qui conduira à un degré plus élevé de connectivité et de sécurité des données.
- Des systèmes d'expérience utilisateur auto-adaptatifs et fiables seront la condition préalable à un futur « Metaverse ». La visualisation en réalité augmentée ou virtuelle devient de plus en plus importante.
- La Sustainability devient une nécessité pour les entreprises de s'intégrer à leurs produits et services, tout en stimulant l'innovation numérique et technologique. L'IA favorisera l'innovation, optimisera les processus, maximisera l'utilisation des ressources et minimisera les déchets.
Siemens Xcelerator — accélérez votre transformation numérique
Un avenir meilleur n'est pas seulement possible — c'est probable
Une étude de ce genre fournit une image probable de l'avenir, mais bien sûr ne peut pas être considérée comme une vérité absolue. Des événements particulièrement inattendus et imprévisibles, comme une pandémie ou une guerre, mais aussi les nouvelles technologies peuvent complètement changer les prédictions.
Néanmoins, des études comme celle-ci peuvent aider à évaluer ce qui doit être réalisé dans les années à venir pour soutenir une transformation numérique durable. Une vision globale, qui montre qu'un avenir meilleur est non seulement possible mais aussi probable, contribue également à créer la cohésion sociale et la stabilité nécessaires pour accélérer la transformation. Siemens poursuivra en tout cas son travail pour rassembler les parties prenantes et contribuer à un dialogue large et positif. Des études similaires pour d'autres pays sont déjà prévues.