Conception accélérée
- 10 fois plus rapide grâce à la modélisation avancée
- Structures créées en jours au lieu de semaines

Siemens est honoré d'être le partenaire technique le plus ancien d'Oracle Red Bull Racing dans son parcours vers la grandeur de la Formule 1™. Ensemble, nous avons fusionné nos outils numériques de pointe avec la volonté incessante d'Oracle Red Bull Racing de dominer la piste, contribuant ainsi à leurs victoires et championnats remarquables. Siemens est fier de soutenir l'équipe alors qu'elle redéfinit l'avenir de la course automobile.

Avec Siemens, nous avons l'épine dorsale numérique qui nous permet de transformer les idées en réalité plus rapidement que jamais. Leurs outils donnent à nos ingénieurs la liberté d'innover, de s'adapter et de rester agiles, ce qui en Formule 1™ peut faire la différence entre gagner et perdre. C'est un partenariat qui continue de nous pousser vers de nouveaux sommets chaque saison.
Derrière chaque victoire se cache une équipe d'ingénieurs

Conception accélérée

Le jumeau numérique

Changements simplifiés

Fabrication de composites

Prise en charge en bordure de piste

Les unités de puissance hybrides pour la saison 2026 de F1 nécessiteront une répartition plus égale entre le moteur à combustion interne et l'énergie électrique. En plus des logiciels Siemens NX et Teamcenter, l'équipe Red Bull Ford Powertrains utilise les capacités de simulation et de test du logiciel Siemens Simcenter Star-CCM+ pour développer des unités de puissance à grande vitesse durables à partir de zéro qui répondent aux réglementations en constante évolution de la F1.

« Je peux voir comment l'ingénierie immersive accélérera le processus de style, en apportant des modifications en temps réel au modèle. Les boucles de conception qui prennent normalement quelques semaines prendront maintenant quelques heures. »
Rob Grey, directeur technique, Red Bull Advanced Technologies
Ce que Siemens a réalisé avec Oracle Red Bull Racing va au-delà de l'hippodrome et s'étend à l'avenir de la conception et de la fabrication automobiles.
Maximisez la valeur du temps de test avec un puissant jumeau numérique qui permet aux ingénieurs de simuler virtuellement les conditions réelles avant qu'une seule pièce ne soit fabriquée.
Collaborez entre les équipes sans barrières, mettez en œuvre rapidement les changements de conception et recevez des informations exploitables en temps réel pour accélérer le développement.
Améliorez le placement des capteurs, optimisez la répartition du poids et réduisez les prototypes grâce à des flux de travail avancés et à l'automatisation.
Réduisez considérablement les temps de conception des pièces et rationalisez la création de composants complexes avec de nouvelles fonctionnalités de modélisation et des capacités de forme réalisées.
Intégrer le flux d'informations entre les systèmes pour améliorer la qualité et la cohérence des données et vérifier continuellement les exigences des produits tout au long du processus de conception.