Passer au contenu principal

Cybersécurité des environnements de production pour la défense

Les sites de production du secteur de la défense constituent un maillon essentiel de la chaîne d’approvisionnement militaire. Une cyberattaque, peut perturber la continuité de production, fragiliser les capacités opérationnelles et affecter l’ensemble des acteurs.

Assurer la disponibilité, l’intégrité, la confidentialité et la résilience des systèmes nécessite un partenaire capable de maîtriser à la fois les enjeux IT et OT. Dans les industries de défense, la cybersécurité ne relève plus uniquement de l’informatique : elle devient un levier stratégique pour sécuriser les opérations, protéger les savoir-faire industriels et renforcer durablement la performance des sites de production.

Une cybersécurité adaptée aux réalités opérationnelles

Dans le secteur de la Défense, le niveau de sécurité dépend des actifs critiques, des interdépendances entre systèmes et des contraintes propres aux environnements OT. Les vulnérabilités apparaissent à l’intersection de ces éléments, lorsqu’ils ne sont pas supervisés correctement. Une évaluation ciblée de la sécurité OT permet d’identifier ces vulnérabilités. Elle met en évidence les chemins d’attaque les plus probables, les failles critiques pour les opérations et les mesures concrètes pouvant être mises en œuvre sans perturber la production.

Découvrez comment un audit de cybersécurité constitue le point de départ indispensable pour maîtriser les risques, renforcer la résilience opérationnelle et sécuriser durablement les environnements de production du secteur de la défense.

Les réalités opérationnelles des environnements industriels de défense

Clock icon representing faster time‑to‑market and improved industrial process efficiency.

La disponibilité oriente toutes les décisions de sécurité

Votre environnement est conçu pour fonctionner de manière prévisible et stable, avec des changements strictement encadrés. Dans l’industrie de défense, la disponibilité n’est pas un objectif parmi d’autres : c’est une exigence absolue. 

La cybersécurité doit donc s’adapter aux contraintes de production. Toute interruption non planifiée, tout arrêt de ligne ou toute modification imprévue peut avoir un impact immédiat sur les capacités industrielles et les engagements contractuels.

Connectivity icon symbolizing integrated industrial systems and seamless data flow.

La connectivité accroît la surface d’attaque

La convergence entre les environnements IT et OT favorise l’accès à distance, la collaboration avec les fournisseurs, la maintenance et l’exploitation des données industrielles. 

Cette connectivité est devenue indispensable, mais elle augmente également la surface d’attaque. Les infrastructures historiques, les systèmes hérités et des fenêtres de mise à jour limitées réduisent souvent la rapidité de déploiement des mesures de sécurité.

Security shield icon illustrating industrial protection, system reliability, and risk reduction.

Les incidents cyber deviennent rapidement des incidents opérationnels

Dans un environnement industriel de défense, un incident de cybersécurité ne reste jamais limité à l’IT. Dès lors que les systèmes OT sont touchés, les conséquences impactent directement la qualité, la sécurité, la conformité réglementaire et la capacité de production. 

Les opérations de reprise d’activité doivent alors tenir compte des contraintes industrielles, des validations de sécurité et des exigences de continuité propres aux environnements critiques.

Domaines clés de sécurisation des environnements de production

Illustrated team analyzing digital threats and collaborating on secure industrial network management.

Supervision continue de la sécurité

Les environnements industriels sont passés de systèmes isolés à des réseaux complexes et interconnectés. Pourtant, de nombreux sites manquent encore de visibilité sur les actifs connectés, les flux de communication et les vulnérabilités présentes dans leur infrastructure.

Les environnements OT sont désormais exposés à des attaques sophistiquées, y compris à des vulnérabilités zero-day visant directement les systèmes de production. Sans visibilité sur le trafic réseau, les configurations des actifs et l’état des vulnérabilités, il devient difficile de détecter les comportements anormaux, les erreurs de configuration ou les signes précurseurs d’une attaque. SINEC Security Monitor apporte une visibilité continue et une détection avancée des menaces grâce à une architecture distribuée conçue spécifiquement pour les environnements OT. La solution fonctionne entièrement en local, sans connexion Internet, afin de préserver l’isolement des réseaux de production sensibles ou air-gapés.

Bénéfices :

  • visibilité en temps réel sur les actifs et les communications
  • détection précoce des menaces avant tout impact sur la production
  • gestion continue des vulnérabilités
  • documentation facilitant les audits et la conformité réglementaire
  • informations opérationnelles utiles au diagnostic, à l’optimisation et à l’amélioration des performances industrielles

Communication de bout en bout fondée sur une approche Zero Trust

La production moderne nécessite une connectivité sécurisée entre réseaux filaires, infrastructures sans fil, accès distants et services cloud.

Une approche Zero Trust permet de sécuriser les échanges indépendamment de la topologie physique des infrastructures. Fondée sur l’identité des utilisateurs, des équipements et des applications, elle établit des connexions chiffrées et explicitement autorisées entre les différents acteurs.

Cette approche facilite les échanges de données horizontaux et verticaux, tout en limitant l’exposition des systèmes critiques.

Bénéfice : une connectivité sécurisée adaptée aux exigences de la production moderne, sans remise en cause des infrastructures existantes.

Close‑up of industrial network hardware with connected cables for high‑performance communication.
Digital lock icon with circuit lines representing secure, future‑proof industrial networks.

Communication sécurisée entre les systèmes d’automatisation

Les systèmes de production échangent en permanence des données sensibles : les automates communiquent avec les serveurs SCADA, les IHM affichent les données de processus en temps réel, les stations d’ingénierie téléchargent les programmes de contrôle et les systèmes MES collectent les données de production.

Lorsque ces échanges ne sont pas chiffrés, les paramètres de fabrication, la logique de contrôle, les recettes de production et les exigences qualité peuvent être interceptés ou manipulés.

La sécurisation des communications avec TIA Portal et les automates S7‑1500 / S7‑1200 G2 garantit l’intégrité des échanges grâce à l’authentification et au chiffrement.

Le chiffrement de bout en bout protège les flux de données entre les systèmes d’ingénierie, les contrôleurs et les interfaces opérateur.

Bénéfices :

  • protection contre le vol et la manipulation des données
  • préservation de l’intégrité des processus de production
  • sécurisation du savoir-faire industriel et de la propriété intellectuelle