Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Performance des bâtiments

Maximiser l'efficacité opérationnelle et énergétique

Les pannes de CVC et les plaintes des locataires perturbent-elles les opérations quotidiennes ? Avec des équipes tendues et des systèmes déconnectés, les équipes des installations ont du mal à suivre le rythme. Une plateforme centralisée des opérations de bâtiment avec des informations en temps réel aide à réduire les temps d'arrêt, à améliorer le confort et à prolonger la durée de vie des actifs.

Webinaire : Optimiser les opérations du bâtiment avec le jumeau numérique

Inscrivez-vous à notre webinaire pour voir comment les jumeaux numériques prennent en charge des opérations de bâtiments plus intelligentes et plus connectées.

Les coûts de construction sont plus élevés que vous ne le pensez

Les organisations doivent augmenter leur efficacité opérationnelle et énergétique pour contrôler les coûts, équilibrer CAPEX et OPEX, et prévenir les perturbations imprévues coûteuses.

Source : Radar de bâtiment, 2021

80 % du coût du cycle de vie se produit dans les opérations

30 % Augmentation des coûts opérationnels

45% des coûts de construction proviennent de l'entretien

L'avantage du Building X pour les opérations et la maintenance

Les gestionnaires d'installations et les équipes de maintenance sont sous pression pour réduire les temps d'arrêt, contrôler les coûts et gérer des portefeuilles croissants avec moins de personnel qualifié. Le Building X donne aux équipes opérationnelles les outils pour détecter les problèmes plus tôt, hiérarchiser les actions et gérer les bâtiments plus efficacement sans ajouter de complexité.

surveillance améliorée

Obtenez une visibilité opérationnelle complète

  • Des tableaux de bord centralisés unifient les données de CVC, d'énergie, d'incendie et de sécurité
  • Surveillance des KPI en temps réel sur tous les sites
  • La détection des anomalies alimentée par l'IA identifie rapidement les écarts de performance
  • Vues jumelles numériques pour un suivi détaillé des actifs
maintenance proactive

Réduisez les temps d'arrêt grâce à la maintenance proactive

  • La détection et le diagnostic des pannes basés sur l'IA identifient les causes profondes
  • L'analyse des capteurs en temps réel détecte la dégradation précoce de l'équipement
  • Hiérarchisation automatisée des problèmes via Operations Manager
  • Procédées pas à pas virtuelles pour la planification préalable à la maintenance
rapports de précision

Optimisez l'utilisation des actifs avec des rapports de précision

  • Analyse comparative des performances à l'échelle du portefeuille
  • Analyse des tendances historiques pour une planification de la maintenance plus intelligente
  • Rapports automatisés pour la performance opérationnelle et énergétique

Optimisez les opérations du bâtiment avec notre suite d'applications

Prolongation de la durée de vie des actifs et minimise les temps d'arrêt grâce à l'intégration de données en temps réel, à la surveillance de l'état pilotée par l'IA et au contrôle unifié — permettant des stratégies de maintenance proactives et des décisions plus intelligentes.

bx-operations-manager-silver-macbook-feature-640x360- original

Operations Manager

  • Informations opérationnelles unifiées
  • Accès centralisé aux données
  • Détection et diagnostic des pannes

En savoir plus

bx-data-visualiseur-silver-macbook-feature-640x360- original

Data Visualizer

  • Tableaux de bord KPI personnalisés
  • Analyse de données interdomaines
  • Rapports avancés

En savoir plus

bx-lifecycle-twin-argent-macbook-feature-640x360- original

LifeCycle Twin

  • Augmenter la durée de vie des actifs
  • Visualiser les données du bâtiment
  • Gérer les documents

En savoir plus

Prenez le contrôle de vos opérations de bâtiment dès aujourd'hui

Contactez-nous pour savoir comment vous pouvez commencer

Découvrez comment Building X favorise les économies de coûts et l'efficacité

Explorez le contenu connexe