Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Revue de la CRE | Octobre 2026

Pourquoi la performance énergétique est une stratégie d'investissement CRE

Les propriétaires d'immeubles commerciaux et les investisseurs doivent faire face à des défis concurrents : protéger la valeur des actifs tout en gérant des coûts d'exploitation plus élevés. Maintenir l'occupation mais s'adapter à l'évolution des attentes des locataires. Améliorez la performance financière tout en faisant face à la volatilité des marchés de l'énergie. En conséquence, le analyse de rentabilisation car investir dans la performance énergétique est devenu plus convaincant que jamais.

Comment la numérisation rend possible l'amélioration continue

Nous le savons jusqu'à 80 % si les coûts du cycle de vie d'un bâtiment se produisent pendant la phase opérationnelle, ce qui signifie que l'efficacité énergétique a un impact direct sur la rentabilité, le résultat net d'exploitation, la compétitivité et la résilience.

Lorsque les propriétés peuvent offrir une meilleure visibilité sur la performance énergétique, les propriétaires et les investisseurs sont bien mieux placés pour identifier les inefficacités, hiérarchiser les investissements, contrôler les coûts d'exploitation et prendre des décisions qui améliorent la valeur des actifs. Les systèmes de bâtiments connectés et la numérisation permettent cette visibilité ; et pourtant, le récent moniteur de transition de l'infrastructure de Siemens rapport a constaté que seulement 37% des dirigeants de la CRE décriraient leurs organisations comme matures ou avancées en termes de numérisation.

Ainsi, la meilleure étape pour améliorer la performance énergétique est d'intégrer de manière plus complète et réfléchie les systèmes numériques dans les opérations quotidiennes. Avec une base numérique solide posée, il est alors possible d'adopter les solutions alimentées par l'IA qui peuvent optimiser les systèmes de CVC, d'éclairage, de sécurité et d'énergie en temps réel — créant finalement une voie vers des bâtiments autonomes centrés sur l'humain qui sont fondés sur l'intégration, l'intelligence et l'adaptabilité.

Notre propre Delphine Clément a écrit plus longuement sur la façon dont l'efficacité énergétique, la numérisation et l'IA influencent les décisions d'investissement immobilier commercial. Lire son article récent dans Fortune.