Materiaalin suulakepuristus on lisäainevalmistus (AM) menetelmä. Materiaalikela (yleensä kestomuovinen polymeeri) työnnetään kuumennetun suuttimen läpi jatkuvassa virrassa ja kerrostetaan selektiivisesti kerros kerrokselta 3D-objektin rakentamiseksi. Sulatettujen filamenttien valmistus (FFF) ja sulatetun laskeuman mallinnus (FDM) ovat kaksi esimerkkiä materiaalin ekstruusiotekniikasta.
Materiaalin suulakepuristus ei tyypillisesti ole yhtä nopeaa tai tarkkaa kuin muut lisäaineiden valmistustyypit. Materiaalin suulakepuristustekniikka ja yhteensopivat raaka-aineet, kuten nailon ja ABS-muovi, ovat kuitenkin yleisiä ja edullisia. Niin paljon, että materiaalin suulakepuristus on suosituin prosessi harrastajalaistason 3D-tulostukseen kotona. Valmistus- ja teollisuusympäristöissä materiaalin ekstruusiota käytetään yleisesti ei-toiminnallisten prototyyppien, koneiden väliaikaisten varaosien tai kustannustehokkaan nopean prototyyppien valmistamiseen saman kohteen useille iteraatioille.
Materiaalin suulakepuristuksella on myös se etu, että se on skaalautuva. Sitä voidaan käyttää pieniin osiin 20 cm tai vähemmän, mutta myös erittäin suuriin osiin, joissa mitat laajenevat useisiin metreihin. Tämä tarkoittaa, että materiaalin suulakepuristusta voidaan käyttää käteen sopivien osien tulostamiseen ajoneuvokokoisiin osiin asti, ja tätä skaalautuvuusominaisuutta hyödynnetään monilla teollisuudenaloilla käytettäessä samaa tekniikkaa laajan osavalikoiman tulostamiseen.
Aiheeseen liittyvät tuotteet: NX AM kiinteä taso | NX AM Multi-Axis | NX AM Build Optimizer