Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Erän jäljitettävyys

Erän jäljitettävyys takaa kaikkien valmistusprosessien, materiaalien ja komponenttien kattavan seurannan, mikä helpottaa ongelmien nopeaa tunnistamista, perimmäisten syiden analysointia ja tehokasta ratkaisua koko toimitusketjussa.

Mikä on erän jäljitettävyys?

Tuotannossa erän jäljitettävyys on helppo pääsy kaikkien valmistettujen erien, erien ja sarjoitettujen yksiköiden täydelliseen historiaan, joka kattaa tuotannon useissa tehtaissa. Se sisältää kulutetut materiaalit, käytetyt prosessit ja laitteet, kerätyt parametriset ja laatutiedot, poikkeukset, uudelleenkäsittely, päivämäärät ja ajat sekä sähköiset allekirjoitukset.

Täydellinen valmistetun auditointiketju, joka kattaa kaikki toiminnot koko toimitusketjussa, tarjoaa erän jäljitettävyystietoa, joka mahdollistaa testitulosten ja kenttätietojen korreloinnin komponenttien, laitteiden, prosessien ja operaattoreiden kanssa — mikä parantaa merkittävästi perimmäisten syiden analysointia ja johtaa asianmukaiseen, eristämiseen ja ratkaisuun.

Valmistettujen erien ja sarjattujen yksiköiden erien jäljitettävyys sisältää ”5 Ms” eli materiaalin, (hu) ihmisen, koneen, menetelmän ja mittauksen. Nämä vastaavat aikaleimattuja tietoja kulutetuista materiaaleista, käyttäjän sähköisistä allekirjoituksista, käytetyistä laitteista ja työkaluista, prosesseista ja poikkeuksista sekä kerättyjä parametrisia ja laatutietoja.

Erän jäljitettävyys sähköisten valmistettujen erien historiatietojen muodossa (ELHR) elektronisten laitteiden historiatiedot (eDHR), sähköiset erätiedot (eBR) ja matkustajat ovat täysin haettavissa - eteenpäin ja taaksepäin - mahdollistaen ”missä käytetään” ja ”korrelaatioanalyysit”. Määrittämällä nämä haut käyttäjä voi:

  • Katso tiedot, joita tarvitaan materiaalien, prosessien, ihmisten ja ajan välisen korrelaation määrittämiseen nopeasti
  • Eristä kärsineet — ja vain asianomaiset — erät ja materiaalit eristämistä, uudelleenkäsittelyä, tutkimusta tai muita toimia varten
  • Paranna todellisten syiden analysointia ja ryhdy tehokkaisiin korjaaviin ja ennaltaehkäiseviin toimiin

Optimaalinen ja yksityiskohtainen erän jäljitettävyys sisältää monitasoisen seurannan ja jäljityksen maksimaalisen näkyvyyden takaamiseksi esimerkiksi erän, erän, sarjanumeron jne. mukaan sekä näiden yhdistelmissä.

Helposti haettava tietokanta erän jäljitettävyydestä tarjoaa nopean korrelaation analyysin ja korvaa manuaalisen suunnittelun kokeilun ja virheen taakan. Erän jäljitettävyyttä voidaan käyttää kahdenlaisia, eteenpäin tai missä käytetään jäljitettävyyttä ja taaksepäin suuntautuvaa jäljitettävyyttä tai korrelaatiojäljitettävyyttä.

Aiheeseen liittyvät tuotteet: Opcenter Execution | Opcenter Quality

A glossary page with a list of terms related to lot traceability.

Ymmärrä edut

Paranna laadunvalvontaa

Mahdollistaa viallisten tuotteiden nopean tunnistamisen ja eristämisen, mikä parantaa tuotteiden yleistä laatua.

Tehokas perimmäinen syy-analyysi

Hyödynnä täydellistä tarkastusketjua tutkintaprosessien virtaviivaistamiseen, mikä johtaa ongelmien nopeampaan ratkaisemiseen.

Lainsäädännön noudattaminen

Varmista lakisääteisten vaatimusten noudattaminen pitämällä yksityiskohtaista kirjaa materiaaleista, prosesseista ja tuloksista.

Eterä- tai käyttötarkoituskohtainen korrelaatio erän jäljitettävyyden avulla

Jos viallinen komponenttierä tunnistetaan, eteenpäin jäljitettävyys kertoo meille ”missä sitä käytetään” tai jokaisen osakokoonpanon tai lopputuotteen, josta se löytyy. Samoin, jos laite tai prosessin tarkistus aiheutti poikkeaman tiettynä ajanjaksona, käytetty analyysi kertoo meille jokaisen erän, laitteen, erän tai yksikön, joka siinä käsiteltiin kyseisenä aikana. Välitön pääsy käytettäviin tietoihin mahdollistaa nopean haarukoinnin ja tunnistaa tarkasti kyseiset tuotteet, jotka on sisällytettävä.

Tuotteiden, komponenttien, laitteiden, prosessien, käyttäjien ja testitulosten erän jäljitettävyys eteenpäin ja taaksepäin — useissa eri toimipaikoissa — on välttämätöntä kattavan käyttöpaikan analysoinnin kannalta.

Taaksepäin tai korrelaatio erän jäljitettävyyden avulla

Erän jäljitettävyys taaksepäin täydentää edeltävää jäljitettävyyttä ja käyttöpaikan analysointia siten, että siinä kuvataan yksityiskohtaisesti kaikki komponentit, osakokoonpanot, laitteet, prosessi ja käyttäjä, jotka vaikuttivat tiettyyn erään tai yksikköön.

Jos tietyt tuotteen yksiköt todetaan viallisiksi, ei välttämättä ole helposti ilmeistä, mitkä valmistusolosuhteet niillä on yhteisiä. Nopea tietokonekorrelaatioanalyysi saattaa paljastaa, että kaikki 15 (eikä mitään muita) käsiteltiin Machine 2:lla tiistaisin, juuri ennen viikoittaista ennaltaehkäisevää huoltoa. Näiden tekijöiden korrelaatio viittaa siihen, että huoltoa tarvitaan useammin, ja se on mahdollista vain täydellisellä ja helposti saatavilla olevalla erän jäljitettävyydellä.

Tuotteen, komponenttien, laitteiden, prosessin, käyttäjän ja testitulosten jäljitettävyyden välinen yhteys eteenpäin ja taaksepäin — useissa kohteissa — on välttämätöntä todellisen syy-analyysin ja tehokkaan ratkaisun kannalta. Nämä jäljitettävyystiedot voidaan korreloida paljastamaan tuoteongelman aiheuttavien olosuhteiden yhdistelmän.

Liittyvät tuotteet

Aiheeseen liittyvät resurssit