ISA-95 on kansainvälinen standardi yritys- ja valvontajärjestelmien integroinnille. ISA-95 koostuu malleista ja terminologiasta. Sen virallinen nimi on ”ANSI/ISA-95 Enterprise-Control System Integration” (tunnetaan kansainvälisesti nimellä IEC/ISO 62264). Vakiootsikko ei kuitenkaan anna juurikaan tietoa sen arvosta. Tämän standardin hyödyntäminen voi tuoda koko yrityksen kattavan näkökulman järjestelmäintegraatioon, jonka avulla voit suorittaa tuhansia toimintoja ja datapisteitä ja tiivistää ne ymmärrettävissä puitteissa. Se keskittyy toimintaan - ja sen tarkoituksena on määritellä ja integroida toiminnot toisaalta liiketoiminnan ja ERP:n välillä ja Manufacturing Execution Systems (MES) ja Valmistustoiminnan hallinta (MOM) toisella puolella. Standardi kattaa jopa antureiden yksityiskohtaisen tason ja fysikaaliset prosessit.
Näitä malleja voidaan käyttää määrittämään, mitä tietoja on vaihdettava myynti-, rahoitus- ja logistiikkajärjestelmien sekä tuotanto-, ylläpito- ja laatujärjestelmien välillä. Tämä tieto on jäsennelty UML-malleihin, jotka ovat perusta ERP- ja MES-järjestelmien standardirajapintojen kehittämiselle. ISA-95-standardia voidaan käyttää useisiin tarkoituksiin, esimerkiksi ohjeena käyttäjien vaatimusten määrittelyssä, MES-toimittajien valinnassa tai MES-järjestelmien ja tietokantojen kehittämisen perustana.
ISA-95 sisältää standardin tasoiksi teknologian ja liiketoimintaprosessien kerrosmallin valmistusyrityksille. Nämä tasot ovat:
Taso 0 - Määrittää varsinaiset fysikaaliset prosessit.
Taso 1 - Määrittää fysikaalisten prosessien havaitsemiseen ja manipulointiin liittyvät toiminnot.
Taso 2 - Määrittää fysikaalisten prosessien seuranta- ja valvontatoimet.
Taso 3 - Määrittää työnkulun toiminnot haluttujen lopputuotteiden tuottamiseksi.
Taso 4 - Määrittää tuotantotoiminnan johtamiseen tarvittavat liiketoimintaan liittyvät toiminnot.
Valmistustoimintojen hallintajärjestelmät sijaitsevat mallin tasolla 3. Komponentin tai ohjelmiston näkökulmasta tasot 1—4 voidaan nähdä näin:
Taso 1: Älykkäät laitteet
Taso 2: Ohjausjärjestelmät (esim. PLC:t, DCS:t)
Taso 3: Valmistustoimintajärjestelmät (esim. MES)
Taso 4: Liiketoiminnan logistiikkajärjestelmät (esim. ERP)
Liittyvät tuotteet: Opcenter Intelligence, Opcenter Execution