Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?
Nainen työskentelee kannettavalla tietokoneella.
tuotannonsuunnitteluratkaisut

Tuotannon suunnittelu- ja aikatauluohjelmisto

Luo realistisia tuotantosuunnitelmia ja -aikatauluja tehostaaksesi toimintaa ja pitääksesi tuotannon ja liiketoiminnan tavoitteet yhdenmukaisina.

Miksi käyttää tuotannon suunnitteluohjelmistoa?

Realististen tuotantosuunnitelmien ja -aikataulujen luominen on perinteisesti haastava tehtävä, koska se vaatii valmistajia koordinoimaan useita tekijöitä, resursseja ja muuttujia tuotantotavoitteiden saavuttamiseksi tehokkaasti. Toimitusketjun häiriöiden monimutkaisuuden ja rajoitusten sekä räätälöityjen tuotteiden kasvavan kysynnän vuoksi suunnittelijoiden on tullut yhä vaikeammaksi pysyä ajan tasalla suunnitelmistaan ja aikatauluistaan.

Valmistajat voivat voittaa nämä haasteet tuotannon suunnittelu- ja aikatauluratkaisulla. Integroimalla kriittiset järjestelmät ja tiedot tuotannonsuunnitteluratkaisut antavat tiimille mahdollisuuden tuottaa optimoituja, realistisia suunnitelmia ja aikatauluja, hallita tuotantoaan ja lisätä toimitusaikoja.

Tuotannon suunnitteluohjelmistolla voit saavuttaa:

20X Moninkertainen työmäärä

Edistä toimialueiden välistä yhteistyötä lisätäksesi työkykyä ja moninkertaista työmäärä jopa 20-kertaiseksi. (Proform

i)

50% Lyhennetty toimitusaika

Suunnittele tuotantoprosessit hyvissä ajoin ja lyhennä toimitusaikaa jopa 50%. (C.E.Schnec

kenflügel)

87% Hallinnon tehokkuuden lisääminen

Paranna projektinhallintaominaisuuksia ja lisää hallinnollista tehokkuutta jopa 87%. (Proform

i)

Kuinka nopeutat markkinoille tuloa ja hallitset räätälöityjen tuotteiden kasvavia ja monimutkaisia vaatimuksia tinkimättä laadusta, kustannuksista ja liiketoiminnan kannattavuudesta?

Ota käyttöön edistyksellinen tuotannon suunnittelu- ja aikatauluratkaisu (APS) suunnittelemaan ja optimoimaan tuotantosuunnitelmia ja aikatauluja. Hallitse tuotantoprosesseja paremmin ja pidä toimitusajat luvatulla tavalla.

Mitä tuotannon suunnitteluohjelmisto voi tehdä sinulle?

Paranna pitkän aikavälin strategista suunnittelua, keskipitkän aikavälin taktista suunnittelua ja yksityiskohtaista sekvensointia ja aikataulutusta tuotannon suunnittelu- ja aikataulutusohjelmistojen avulla. Varmista tehokas tuotanto, minimoi seisokit ja paranna asiakaspalvelua.

Nopeuta tuotannon suunnittelua ja aikataulutusta

Optimoi ja automatisoi tuotannon suunnittelu- ja aikataulutusprosessit. Maksimoi tehokkuus tuotantoajan ja kustannusten minimoimiseksi. Paranna tuotantolaitosten pitkän ja keskipitkän aikavälin suunnittelua.

Tutustu alla oleviin tuotannon suunnittelu- ja ajoitusratkaisuominaisuuksiin tai käy Opcenterissä.

Henkilö seisoo valkoisen seinän edessä, jossa on sinivalkoinen merkki.

Valmistuskapasiteetti

Saavuta laajempi näkyvyys tuotantokapasiteetista. Mahdollistaa kapasiteettiongelmien varhaisen havaitsemisen toteuttamalla rajallisen kapasiteetin aikataulutus ja poikkeamien reaaliaikainen seuranta toteuttamiskelpoisten, luotettavien ja yksityiskohtaisten suunnitelmien tuottamiseksi.

Kuvassa henkilö seisoo taulun edessä, jossa on kaavio ja teksti.

Toimituksen suorituskyky

Saavuta parempi toimitussuorituskyky. Varmista oikea-aikainen toimitus ja laadukas palvelu säätämällä yksityiskohtaisia, priorisoituja aikatauluja. Paranna asiakastyytyväisyyttä parantamalla toimitussuorituskykyä nopeasti muuttuvien markkinoiden vaatimusten keskellä.

Kuvassa henkilö seisoo taulun edessä, jossa on kaavio ja teksti.

Resurssien käyttö

Saavuta resurssien maksimoitu käyttö. Optimoi resurssien käyttöönotto ja käyttö, mukaan lukien koneet, työkalut, voima ja materiaalit. Ota käyttöön rajallisen kapasiteetin ajoitus seisonta-aikojen vähentämiseksi, tuottavuuden lisäämiseksi ja kustannusten minimoimiseksi.

Henkilö seisoo valkotaulun edessä, johon on kirjoitettu kaavio ja teksti.

Varastokustannukset

Saavuta pienemmät varastokustannukset. Minimoi ylimääräinen varasto ja kustannukset tehokkaasti säätämällä varastotasoja kysynnän, tuotantokapasiteetin ja toimitusketjun olosuhteiden perusteella ja lyhentämällä läpimenoaikoja ja jätteitä prosessityön minimoimiseksi.

Mies tehtaalla pitelee tablettia.

Tuotannon aikataulutus

Saavuta integroitu tuotanto- ja toimitusketjun aikataulutus. Paranna toimitusketjun näkyvyyttä, koordinointia ja integrointia varmistamalla, että kaikki sidosryhmät ovat yhdenmukaisia ja pystyvät reagoimaan nopeasti kysyntä- tai tarjontaolosuhteiden muutoksiin.

Henkilö seisoo valkotaulun edessä, johon on kirjoitettu kaavio ja teksti.

Suunnitteluprosessi

Saavuta nopeampi ja tehokkaampi suunnitteluprosessi. Mukauta tuotannon työnkulkuja ketterästi vähentämällä suunnitelman toimittamiseen tarvittavaa aikaa. Ota käyttöön dokumentoitu, standardoitu ja toistettava ajoitusalgoritmi.

Oikeudenkäynti

Opcenter Scheduling Vakio

Aloita nopea, interaktiivinen aikataulujärjestelmä muutamassa minuutissa. Tarjoa parempaa aikataulutettavuutta ja täydellistä näkyvyyttä koko organisaatiossasi Opcenter Scheduling Vakio.

Henkilö, joka työskentelee tietokoneella suunnitteluohjelmistolla.
Oikeudenkäynti

CPG: n edistynyt suunnittelu ja ajoitus

Koe edistyksellinen suunnittelu- ja aikatauluratkaisu, joka on räätälöity erityisesti kulutustavarateollisuudelle. Suunnittele paras tuotantoaikataulu ja varmista, että tuotantokapasiteetti maksimoidaan prioriteettien ja tuotantosääntöjen perusteella.

Mies työskentelee tietokoneella toimistossa.
Oikeudenkäynti

Opcenter Scheduling SMT

Tee älykkäitä aikataulupäätöksiä tehdastasolla Opcenter Scheduling SMT elektroniikkateollisuudelle. Optimoi ja hallitse piirilevyjen tuotantosuunnitelmia täydellä virtauspeitolla ja reaaliaikaisella suorituskykyanalyysillä.

Henkilö, joka työskentelee tietokoneella toimistossa.
Käyttämällä Opcenter APS yhdistää kaiken, antaen meille mahdollisuuden olla ennakolta asiakkaidemme kanssa ja auttaa tunnistamaan, mikä edistää eniten menestystä ohjelmassa.
Mikael Moses, Pääajastin, Sovelletut komposiitit

Luotettava tuki tuotannon suunnitteluun ja ajoitukseen

Aloita APS-matkasi helposti. Tuki- ja palvelutarjontamme opastavat sinua matkan varrella.

Mukauta APS-ratkaisusi

Hyödynnä matalan koodin upotettujen ominaisuuksien tehoa, kuten Mendix, luoda ainutlaatuisia valmiita ratkaisuja, jotka on räätälöity yrityksesi tarpeisiin.

Pääsy koulutukseen

Hyväksyä Opcenter APS ja hallitse sen elementit helposti. Hanki til auskoulutusta tai ohjaajan ohjaamaa koulutusta.

Liity yhteisöön

Liity keskusteluun ja saat vastauksia kysymyksiisi Opcenterin asiantuntijoilta.

Usein kysytyt kysymykset

Lue lisää

Lue

E-kirja | Toimitusketjun hallinnan suunnittelu: Haasteet ja mahdollisuudet Tapaustutkimus

Kaivosla itteiden valmistuksen toiminnan tehokkuuden parant

aminen

Tapaustutkimus | Suunnittelun ja aikataulun virtaviivaistaminen oikea-aikaisen toimituksen saavuttamiseksi