Skip to main content
REAALIMAAILMAN SOVELLUS

Standardointi automaatiossa

Tehosta automaation nopeutta ja skaalausta standardoiduilla tekniikoilla, prosesseilla ja käyttöliittymillä. Siemensin ratkaisut integroivat saumattomasti erilaisia järjestelmiä jotta monimutkaiset toiminnot voivat toimia tehokkaasti.

Haaste

Jos älypuhelimien vaihtaminen on mielestäsi turhauttavaa, yritä vaihtaa konetoimittajaa. Sinun on integroitava eri toimittajien koneet ja automaatiojärjestelmät — ja koulutettava työntekijöitä käyttämään niitä. Ilman standardointiratkaisua voit odottaa pidempiä seisonta-aikoja pitkän integraatioprosessin aikana.

Ratkaisu

Paranna tehokkuutta, joustavuutta ja kilpailukykyäsi Siemensin automaatiostandardoinnilla. Ratkaisumme soveltavat yhteisiä alan standardeja integroinnin yksinkertaistamiseksi, käyttöliittymien ja olemassa olevien järjestelmien yhdenmukaistamiseksi käytön helpottamiseksi.

Keskeiset edut

Icon symbolizing flexibility

Hanki liitäntä- ja tuotantokyky

Aloita ja skaalaa automatisoitu tuotanto nopeammin Siemensin standardoinnin avulla. Modulaarinen konekonseptimme helpottaa koneiden lisäämistä ja vaihtamista tarpeen mukaan minimoimalla virheet ja seisokit.

Icon symbolizing advantages

Standardisoi turvallisuus

Paranna työntekijöiden turvallisuutta ja tehtaan suorituskykyä standardoiduilla turvatoimenpiteillä monimutkaisissa järjestelmissä. Siemensin ratkaisut yhdistävät turvatoimenpiteet ja soveltavat riskinarviointeja seisokkialueiden määrittelemiseksi, mikä rajoittaa turvallisuusriskejä.

Icon symbolizing complexity

Vähennä riippuvuutta asiantuntijoista

Tunnista ja korjaa koneongelmat nopeammin ilman kalliita erikoiskorjauksia. Siemensin standardointi vähentää järjestelmän monimutkaisuutta, joten erikoiskoulutusta ei tarvita tuotantolinjan sujuvan toiminnan varmistamiseksi.

Woman using a smartphone at a wooden table.

What does your smartphone have to do with standardization in automation?

Switching smartphones can be frustrating—but imagine doing the same with industrial machines. See in the article how standardization in automation, using PROFINET and OPC UA, simplifies integration and boosts efficiency across diverse systems. Learn how harmonized interfaces are transforming smart manufacturing.

Kehitä, integroi ja vaihda koneita nopeammin Siemensin avulla. Automaatiokehyksessämme sovelletaan yleisiä teollisuusstandardeja koko järjestelmän laajuisesti, joten käyttäjät voivat helposti seurata koneen tilaa, parantaa prosesseja jatkuvasti ja minimoida seisokkeja.

Helpottamassa koneiden integrointia

Yritys: Rosendahl Nextrom

Sijainti: Itävalta

Siemens-ohjelmisto: OPC UA

Siemensin OPC UA mahdollistaa koneiden saumattoman integroinnin olemassa oleviin järjestelmiin eri alustoilla ja valmistajilla tarjoten turvallisen M2M-tiedonsiirron ja tiedonsiirron Rosendahl Nextromin tehdasautomaatioon.

Discover how Rosendahl benefits from standardization

Rosendahl Nextrom, Austria

  • Rosendahl Nextrom regularly faces the challenge of integrating its machines into its customers' existing systems
  • OPC UA as an open interface from the control level to Industrial Edge and Cloud
  • 30% less commissioning time for end customers and 20% higher freedom from errors when creating the interface

Typical examples of Standardization in Automation

Onko sinulla kysyttävää?

Jutellaan. Ota yhteyttä, niin autamme sinua selvittämään parhaan paikan aloittaa.