Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Initial familiarization WLAN tarjoaa Wireless.Consulting

Olemme maailmanlaajuisesti aktiivinen SIEMENS-ratkaisukumppani, joka on erikoistunut digitaalisten langattomien verkkojen, kuten WLAN, iWLAN, WiFi 4, WiFi 5, WiFi 6, WiFi 7, 4G ja 5G, konsultointiin, suunnitteluun, integrointiin ja vikaanalyysiin.<br/>Kehitämme yhdessä asiakkaidemme kanssa räätälöityjä ratkaisuja tehokkaaseen, turvalliseen ja luotettavaan viestintään.<br/>Wireless.Consulting GmbH tarjoaa asiakkaalle optimaaliset ratkaisut langattomiin verkkoihin sekä kattavan tukipalvelun. Konsultoinnin, suunnittelun ja asennuksen lisäksi teemme huolellisen valmistelun verkkoasi tekemällä WLAN-paikkatutkimuksen.

Miksi Koska toimiva alku on paras perusta ?

Ensimmäinen perehdytys on työmme ensimmäinen vaihe. Henkilökohtaisessa kokouksessa koordinoimme ja dokumentoimme suunnitellun WLAN-infrastruktuurin vaatimukset. Tämä antaa kaikille osallistujille hyvän yleiskuvan projektista, mikä auttaa myös suunnittelemaan ja budjetoimaan kaikki muut työvaiheet. Tässä vaiheessa määritellyt vaatimukset toimivat perustana infrastruktuurin käyttöönotolle ja hyväksymiselle sekä suorituskykyominaisuuksien tarkistamiselle.

Tulos: Saat kuvauksen työstä, jossa kaikki perusvaatimukset on vahvistettu ja jota voit käyttää perustana omalle projektillesi.

Laitamme WLAN-infrastruktuurisi vankalle pohjalle

Wireless Consultingin ensimmäinen WLAN-tutustuminen koostuu loogisesta sarjasta todistettuja vaiheita. Se sisältää valmistelun, harkinnan ja jälkikäsittelyn vaiheet.

Hyödyt

  • teknisten asiakirjojen laatiminen
  • pääsy projektinhallinta-alustaan

Keskeiset ominaisuudet

Tutustu aineistoihin ja liittyviin tuotteisiin

Lisätietoja ja aineistoja

Edellytykset