Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?
Laaja valikoima mahdollisia sovelluksia LOGO:lle! kompakti ohjain tuotantoympäristössä.
TEOLLISUUSAUTOMAATION TURVALLISUUS

SIMATIC WinCC V8

Mahdollistaa automatisoitujen prosessien saumattoman valvonnan ja toiminnan SIMATIC WinCC V8 -valvonta- ja tiedonhankintaohjelmisto (SCADA). Innovatiivinen, skaalautuva prosessien visualisointijärjestelmämme on ihanteellinen monimutkaisiin teollisuusympäristöihin, jotka vaativat tarkkaa suojaa kyberuhkilta.

PROSESSEIHIN, KONEISIIN JA LAITOKSIIN

Joustava, läpinäkyvä ja yhteentoimiva SCADA-järjestelmä

Riippumatta siitä,

onko sinulla yksi asema tai hajautettu järjestelmä, jossa on redundantteja palvelimia, SIMATIC WinCC V8 tarjoaa täydelliset SCADA-toiminnot erittäin monimutkaisiin prosessien visualisointitehtäviin. Tehokkaat toiminnot mahdollistavat:

  • Tehokkuuden all-in-one-helppokäyttöisellä käyttöliittymällä sekä tehokkailla editoreilla, automaattisella projektisuunnittelulla ja natiivilla yhteydellä TIA Portal.
  • Skaalautuvuus: SIMATIC WinCC V8 mukautuu ja kasvaa yksilöllisten tarpeidesi mukaan.
  • Läpinäkyvyys yksinkertaisten kojetaulujen avulla, jotka seuraavat reaaliaikaista tietoa ja näyttävät monimutkaisia tietojen arviointeja.
  • Avoimuus: Yhdistä olemassa oleviin järjestelmiin, käytä avoim ia standardeja, kuten OPC UA, REST tai MQTT, ja integroi räätälöityjä ratkaisuja.

SIMATIC WinCC V8.1 on IEC 62443-4-2 -sertifioitu

Saavuta vankka kyberturvallisuus WinCC V8.1 -sovelluksella, joka on nyt virallisesti sertifioitu ja yhteensopiva IEC 62443-4-2 -standardin kanssa. Suojaa arkaluontoiset tuotantotiedot SCADA-ohjelmistolla, joka tarjoaa sisäänrakennetun, turvallisen viestinnän kaikilla tasoilla sekä edistyneen järjestelmän koventamisen.

Mainostuskuva SIMATIC WINCC V8 -ohjelmistotuote.

Usein kysytyt kysymykset

Tutustu mahdollisuuksiin