Robot based manufacturing machines with SINUMERIK tarjoaa VLM Robotics
VLM Robotics työskentelee ketterän 4.0 -valmistusrobotiikan parissa ja mahdollistaa yhden valmistajien suurimmista nykyisistä ongelmista: tuotannon pirstoutumisen vastauksena joukkorajoituksen odotuksiin...<br/>VLM-Robotics valmistaa robottikennoja NDT-ohjaukseen, koneistukseen, liimaukseen, lisävalmistukseen jne.<br/>Sen kennot, joita ohjataan aina numeerisella ohjauksella, ovat yleensä monitoimisia, moniteknisiä (esim. lisäainevalmistus+ohjaus prosessissa + koneistus) ja monirobotti.<br/>Aina instrumentoidut, ne toimivat suljetussa silmukassa reaaliajassa, ovat täysin tietopohjaisia ja niillä on siten kyky tuottaa suuria osia (> 1m) ketterästi (eli ainutlaatuisia tuotteita joka kerta ilman sarjavaikutusta)<br/>