Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi SITRANS TH320/TH420?

SITRANS TH320 ja TH420 on suunniteltu päähän asennettavaksi, ja niissä yhdistyvät yleisanturitulo, helppo käyttöönotto ja saumaton liitettävyys. TH320 kattaa tehokkaasti HART-ydinsovellukset, kun taas TH420 lisää kaksitulon toiminnan, ajautumisen havaitsemisen ja HART- tai PROFIBUS PA -tiedonsiirron paremman käytettävyyden takaamiseksi. Vaarallisiin tiloihin ja turvallisuuteen liittyviin sovelluksiin tarkoitetut versiot tukevat käyttöä vaativissa laitoksissa.

Ihre Vorteile

Vältä seisokkeja automaattisella anturin varmuuskopioinnilla

SITRANS TH420 pitää mittauksen käynnissä korkean käytettävyyden sovelluksissa, vaikka yksi anturi vikaantuisi. Sen kaksitulomalli, jossa on kuuma varmuuskopio, kytkeytyy automaattisesti toiseen anturiin, mikä ylläpitää jatkuvaa prosessin näkyvyyttä.

Laitteiden käyttöönotto ja vaihto nopeammin

Konfigurointi HART- tai PROFIBUS PA:n kautta, tallennetut parametritiedot ja käytännölliset huoltotoiminnot lyhentävät asennusaikaa ja yksinkertaistavat vaihtoa. Tämä vähentää käyttöönottoa ja palauttaa mittauspisteet nopeammin takaisin käyttöön.

Paranna tarkkuutta ja kunnossapidon suunnittelua

Kehittynyt diagnostiikka ja SITRANS TH420 -laitteessa anturin ajautumisen havaitseminen auttavat tunnistamaan anturiongelmat varhaisessa vaiheessa. Yhdessä anturin trimmauksen kanssa tarkkaa sovitusta varten tämä tukee nopeampaa kalibrointia ja kohdennetumpaa huoltoa.

Tärkeimmät tiedot

Syöttö

Vastuslämpömittarit, termoelementit, vastusanturit, tasajännitelähteet

Lähtö

4... 20mA (SITRANS TH320), HART (SITRANS TH320/420), Profibus PA (SITRANS TH420)

Käyttölämpötila-alue

Vakio: -50... +85 °C (-58... +185 °F); SIL: -40... +80 °C (-40... +176 °F)

Todistukset/hyväksynnät

ATEX, IECEx, FM, CSA; EAceX, NEPSI, Inmetro; SIL 2/3 -sertifikaatti (vain HART)

Käyttökelpoisuus/turvallisuus

Laitteiston ja ohjelmiston kirjoitussuojaus; keskeytymätön silmukkavirran mittaus testejä varten; hälytyksen varmuuskopiointi 21mA: n virhevirran kautta

Tarkkuus/vakaus

Huipputulotarkkuus Pt100: lle (IEC60751) +/- 0,04 °C; vakaus: +/- 0,05 °C (1 vuosi) tai +/- 0,18 °C (5 vuotta); 2x 4-johdin RTD-liitäntä (TH420)

Keskeiset ominaisuudet

Usein kysytyt kysymykset

Lisäresurssit ja niihin liittyvät tuotteet

Työkalut ja lataukset

Tuki

Online-tuki | Kaikki tuotteet

Online-tuki | Tekninen foorumi

Online-tuki | Luo uusi tukipyyntö