Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi SITOP PSU8400?

SITOP PSU8400 on erittäin luotettava virtalähde, jossa on IO-Link-tiedonsiirto. Se tarjoaa vakaan virran teollisiin sovelluksiin ja tarjoaa sekä paikan päällä että etädiagnostiikan tehostettua hallintaa varten.

Perinteisistä virtalähteistä puuttuu usein edistyneitä diagnostiikkaominaisuuksia ja vankkaa suorituskykyä haastavissa olosuhteissa. SITOP PSU8400 ratkaisee tämän tarjoamalla kätevän parametroinnin, valvonnan ja diagnostiikan, suuren tehoreservin ja jopa 96%: n hyötysuhteen. Sen kestävä rakenne takaa vakaan toiminnan myös epävakaissa syöttöjärjestelmissä tai kaksivaiheisissa virheissä.

Keskeiset edut

Paranna luotettavuutta

SITOP PSU8400 tarjoaa vakaan toiminnan vaativissa ympäristöissä ja epävakaissa syöttöjärjestelmissä kestävän rakenteensa ansiosta. Säilytä luotettava teho virheiden aikana kaksivaiheisella toiminnalla ja käytä tehoreservejä korkean ylikuormituskyvyn saavuttamiseksi.

Vähennä seisokkeja

Saavuta aikaa säästävä käyttöönotto ja nopea vaihto virheiden aikana IO-Link-parametroinnin avulla. Minimoi seisokit virtalähteen diagnostiikan ja valvonnan avulla.

Optimoi tila ja kustannukset

Käytä kompaktia muotoilua, jossa ei ole sivuttaisia välyksiä, jotta ohjauskaapissa on pieni jalanjälki. Hyödynnä korkea hyötysuhde, vähentää lämpöhäviöitä ja vähentää energiankulutusta.

Esitetyt ominaisuudet