Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi SITOP PSU6200?

SITOP PSU6200 on kompakti, monipuolinen virtalähde, joka on suunniteltu monenlaisiin vakiosovelluksiin, jotka vaativat 12, 24 tai 48 V. Se tarjoaa korkean suorituskyvyn, kattavan diagnostiikan ja toiminnan luotettavuuden.

SITOP PSU6200: n kohdennettu diagnostiikka seuraa virtalähteen kuormitusta ja käyttöikää ja ilmoittaa tilan LED-valolla. Sitten se integroituu automaatiojärjestelmääsi pysyvää kunnonvalvontaa varten. Tämä auttaa sinua käsittelemään ennakoivasti mahdollisia ongelmia ja ylläpitämään järjestelmän käyttöaikaa.

SITOP PSU6200 -tuotevalikoima sisältää:

  • SITOP PSU6200, 1-vaihe, 12 V, 24 V, 48 V DC
  • SITOP PSU6200, 3-vaihe, 24 V, 48 V DC

Keskeiset edut

Paranna avoimuutta

Saat tietoa virtalähteen tilasta jatkuvan kunnonvalvonnan avulla. Integroi diagnostiikka automaatiojärjestelmään reaaliaikaisten tietojen saamiseksi ennakoivan päätöksen ja paremman järjestelmänhallinnan mahdollistamiseksi.

Yksinkertaista asennusta

Suorita asennukset nopeasti ja tehokkaasti selkeillä merkinnöillä ja työntöliittimillä. Ohut muotoilu ei vaadi ylimääräistä tilaa, mikä optimoi ohjauspaneelien tilankäytön ja vähentää projektin kokonaiskustannuksia.

Saavuta korkea käytettävyys

Saat koneen jatkuvan toiminnan vankalla ylikuormitussuojalla ja laajalla syöttöalueella. Vahva metallikotelo ja tulevien EMC-standardien noudattaminen takaavat korkean turvallisuuden ja järjestelmän luotettavuuden.

Esitetyt ominaisuudet