Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi Contactors?

SIRIUS -kontaktoreita käytetään sähkökäyttöjen ja moottoreiden ohjaamiseen. Niiden lujuus ja kosketusluotettavuus takaavat luotettavan kytkennän, mikä mahdollistaa kompaktit ohjauskaapit. SIRIUS tarjoaa markkinoiden kattavimman valikoiman siirtymiseen mihin tahansa sovellukseen.

SIRIUS contactors -tuotevalikoima sisältää:

  • Tehokontaktorit moottoreille
  • SIRIUS 3RT
  • SIRIUS 3RT12 ja 3TF6
  • SIRIUS 3RT25
  • Kontaktorit sertifioidulla F-PLC-tulolla
  • Tehoalue 18,5 kW - 55 kW
  • Tehoalue 55 kW - 250 kW
  • Kontaktorit muille kuormille
  • SIRIUS 3RT.3
  • SIRIUS 3RT.4
  • SIRIUS 3RT26
  • Kontaktorireleet ja pienikokoiset kontaktorit
  • SIRIUS 3RH2
  • 3TG10 tehoreleet/miniatyyrikontaktorit
  • Kontaktoriyhdistelmät
  • Kontaktorikokoonpanot star-deltalle
  • Peruutuskontaktorikokoonpanot

Keskeiset edut

Säästä tilaa

SIRIUS -kontaktorit mahdollistavat kompaktit ohjauskaapit, joilla on suuri pakkaustiheys. Kooissa S00 - S3 kontaktoreissa on jopa apukytkimet integroitu koteloon.

Toteuta laajennukset helposti

Integroiduilla lisävarusteilla kooille S00 - S3 sekä S6 - S12, yksittäiset toimintojen laajennukset voidaan toteuttaa ilman suurta vaivaa.

Lisää luotettavuutta

Äärimmäisen kestävyyden ja erinomaisen kosketusluotettavuutensa ansiosta kontaktorimme vaihtavat luotettavasti ja luotettavasti.

Esitetyt ominaisuudet