Eri maat ympäri maailmaa ovat säätäneet selkeät rajoitukset sille, kuinka paljon melua erityyppiset koneet voivat tuottaa. Tämä tarkoittaa, että jokaisen valmistajan, joka haluaa myydä tiettyjä laitteita näille markkinoille, on mitattava päästöt äänitehotaso ja pysyä kansallisessa lainsäädännössä asetetun tavoitteen alapuolella. Kuinka suunnittelijatiimisi voi varmistaa ja varmentaa, että tuotteesi täyttävät nämä haastavat ääni- ja tärinävaatimukset?
On olemassa ISO-standardeja, joissa määritellään äänen mittausmenetelmät tietyntyyppisille koneille tai laitteille. Näiden melutestistandardien noudattaminen takaa luotettavat ja toistettavat tulokset. Kolme tärkeintä ISO-standardia koskevat äänitehoa, äänenvoimakkuutta ja ihmiskehon tärinää. Alla on lisätietoja kustakin ISO-standardityypistä.
Simcenterin ääni ja tärinä
Simcenterin ääni- ja tärinäsertifiointiratkaisut auttavat sinua virtaviivaistamaan ISO-sertifiointiprosessia. Yhdistä tehtäväpohjainen Simcenter Testxpress -ohjelmisto ennalta määritettyihin ISO-malleihin yhdessä pienikokoisen monikanavaisen tiedonkeruutyökalun, Simcenter SCADAS XS -laitteiston kanssa äänen ja tärinän mittaamiseen. Molemmat järjestelmät tukevat monenlaisia antureita tai suoraa liitäntää, aina integroiduista pietsosähköisistä (ICP) kiihtyvyysmittareista ja mikrofoneista lämpötila-antureiden ja venymämittarin antureiden kautta sisäänrakennettuihin GPS-antureihin ja CAN-väyläjärjestelmiin.
Simcenter voi viime kädessä auttaa kasvattamaan markkinaosuuttasi laajentumalla uusille alueille varmistaen samalla paikallisten ääntä- ja tärinää koskevien määräysten ja standardien noudattamisen.
Simcenterin ääni- ja tärinäsertifiointi
Käytä Simcenter SCADAS XS: ää ja Simcenter Testxpressiä tehostamaan äänen ja tärinän sertifiointitestausta äänitehoille ja ihmiskehon tärinälle.