Signaalikomponentit
Signaalimoduulit mahdollistavat skaalautuvan ja kustannusoptimoidun rakenteen. Digitaaliset ja analogiset signaalin tulo- ja lähtömoduulit ovat käytettävissäsi.
SIMATIC ET 200eco PN on kompakti I/O-lohko PROFINET-liitännällä IP65/IP67-suojaustasolla kaapittomaan asennukseen suoraan koneeseen. Erikoistunut ja täysin suljettu sinkkipaineistettu kotelo takaa ihanteellisen suojan myös haastavissa ympäristöolosuhteissa ja lämpötiloissa -40° - +60 °C. Se on mekaanisesti erittäin kestävä ja kestää tärinää, pölyä, öljyä tai kosteutta ja sopii siten myös ulkokäyttöön. ATEX-hyväksynnän ansiosta ET 200eco PN -laitetta voidaan käyttää myös vaarallisilla alueilla vyöhykkeeseen 2 saakka.
SIMATIC ET 200eco PN tarjoaa joustavan kokoonpanon ja helpon asennuksen. Integroitu 2-porttinen kytkin mahdollistaa linjatopologian integroinnin. M12-L-liittimet yksinkertaistavat virransyöttöä suuremmalla virtakapasiteetilla ja laajemmalla kaapelin ulottuvuudella.
SIMATIC ET 200eco PN on erityisen kompakti. Käytännöllisen kotelomuodon ansiosta laitteet voidaan asentaa suoraan tai kääntää 90 astetta sivulle tilan optimaalisen käytön varmistamiseksi.
IP65/67- ja IP69K-sinkkikotelo soveltuu käytettäväksi haastavissa ympäristöolosuhteissa -40 °C - +60 °C lämpötiloissa. Suurin tärinänkestävyys, pöly-, öljy- ja kosteuskestävyys takaa pitkän käyttöiän.
Signaalimoduulit mahdollistavat skaalautuvan ja kustannusoptimoidun rakenteen. Digitaaliset ja analogiset signaalin tulo- ja lähtömoduulit ovat käytettävissäsi.
Toteuta turvallisia sovelluksia. Vikaturvallisen toiminnan edellyttämät turvatoiminnot on integroitu vikaturvalliseen tulo-/lähtömoduuliin.
IO-Link mahdollistaa eri valmistajien anturien ja toimilaitteiden helpon integroinnin. Konfigurointi voidaan suorittaa käyttämällä GSD-tiedostoa tai S7-PCT: tä.
Laajenna asemasi toimintoja teknologiamoduulillamme, joka yhdistää laskenta- ja paikannusmoduulin toiminnot.