SIMATIC IPC MD-34A
Tehokas teollisuustietokone auttaa sinua pääsemään reaaliaikaiseen dataan yhdellä laitteella. Hyödynnä avustusominaisuuksia, kuten valvontaa, ohjaustoimintoja ja monitehtäviä, olipa kyseessä kentällä tai ulkona.
Suorituskykyinen SIMATIC teollisuustablettimme ja kannettava tietokoneemme ovat tehokkaita kumppaneita kentällä tarvittavien kestävien toimintojen kanssa. Tee työstäsi teollisissa sovelluksissa nopeampaa ja joustavampaa riippumatta siitä, työskenteletkö intralogistiikassa tai huollossa.
Kestävä ja suorituskykyinen kannettava tietokone ja tabletti sopivat ihanteellisesti toimiston suunnitteluun sekä automaatiojärjestelmien käyttöönottoon, huoltoon tai ylläpitoon. Valitse kahdesta SIMATIC Mobile Devices -laitteesta:
SIMATIC Mobile Devices kestää iskuja, tärinää ja sähkömagneettisia häiriöitä. Käyttö valmistuksessa, kenttäpalvelussa, liikenteessä ja logistiikassa, vähittäiskaupassa, toimitus- ja loppusijoitusyrityksissä sekä hätäpalveluissa.
MD 34A: ssa on Wi-Fi 6 -yhteydet, Bluetooth v5.3 -yhteensopivuus, RFID- ja viivakoodilukijat. MD 57-A sisältää integroidut liitännät koneen ja järjestelmän suoraa liitäntää varten, HDMI-liitännät ja USB-telakointiaseman.
Pitkä akunkesto, kevyt paino ja mahdollisuus vaihtaa akku käytön aikana pitävät digitaalisen työn saavutettavana kentällä.
Tehokas teollisuustietokone auttaa sinua pääsemään reaaliaikaiseen dataan yhdellä laitteella. Hyödynnä avustusominaisuuksia, kuten valvontaa, ohjaustoimintoja ja monitehtäviä, olipa kyseessä kentällä tai ulkona.
Valmistaudu mobiilikäyttöön tämän korkean suorituskyvyn teollisuusohjelmoijan avulla. Yhteydenpito koneisiin ja järjestelmiin on mahdollista PROFIBUS-, PROFINET- ja sarjaliitäntöjen kautta. SIMATIC muistikortit ohjelmoidaan uudelleen laitteessa.
Korkea suojaustaso (IP65), MIL-STD-810H-standardi toimii hyvin äärimmäisissä olosuhteissa. Teollisuustablettitietokone on suunniteltu käyttölämpötiloihin -20... +60 °C (sovitintilassa).