Lue ja kirjoita HF-alueella
Toimii 13,56 MHz:n taajuudella ISO 15693 -yhteensopivuudella; RF300 lisää ISO 18000‑3 -tuen edistyneille sovelluksille.
SIMATIC RF200 ja RF300 muodostavat Siemensin HF RFID -järjestelmän ytimen, mikä takaa luotettavan tunnistamisen, tietojen läpinäkyvyyden ja Red 3.3 -standardin noudattamisen tuotanto- ja intralogistiikassa. Nämä lukijat integroituvat saumattomasti SIMATIC- ja TIA Portaliin tarjoten standardoidut rajapinnat nopeaan käyttöönottoon. RF200 on ihanteellinen kustannustehokkaisiin ja keskitason suorituskykyisiin tehtäviin, kun taas RF300 tarjoaa nopean, suuren muistin ja edistyneen diagnostiikan vaativiin ympäristöihin. Yhdistettynä transpondereihin, ulkoisiin antenneihin, tietoliikennemoduuleihin ja IO‑Link-mastereihin ne luovat joustavan, skaalautuvan ratkaisun, joka on räätälöity automaatiotarpeisiin.
RF200 ja RF300 mahdollistavat lopullisen jäljitettävyyden tuotannossa ja sisälogistiikassa, mikä parantaa laatua ja vaatimustenmukaisuutta.
RF300 tarjoaa nopean tiedonsiirron ja suuren muistin vaativille linjoille, kun taas RF200 tarjoaa kustannustehokkaan suorituskyvyn vakiotehtäviin.
Molemmat perheet yhdistävät IO‑Linkin, PROFINETIN, PROFIBUSin tai Ethernetin kautta ja integroituvat saumattomasti SIMATIC- ja TIA Portaliin laajennuksen helpottamiseksi.
Toimii 13,56 MHz:n taajuudella ISO 15693 -yhteensopivuudella; RF300 lisää ISO 18000‑3 -tuen edistyneille sovelluksille.
RF200 hyödyntää IO‑Linkiä yksinkertaisiin asetuksiin; RF300 tukee PROFINET- ja PROFIBUS-järjestelmää monimutkaisissa automaatioverkoissa.
RF300 tarjoaa laajan diagnostiikan ja muistin ennakoivaan kunnossapitoon; RF200 tarjoaa virtaviivaiset tilatarkistukset nopeaa käyttöönottoa varten.