SICAM A8000 CP‑8050 on kevyt ja kompakti RTU, joka on suunniteltu luotettavaan ohjaukseen ja automaatioon vaativissa sähkönjakeluympäristöissä. Osana modulaarista SICAM A8000 -alustaa se yhdistää korkean suorituskyvyn pieneen tilavuuteen ja joustavaan järjestelmäintegraatioon. CP‑8050 tukee telinepohjaisia I/O:ita, kuituoptisia liitäntämoduuleja ja laajennettavia tietoliikenneliittymiä, joten se mukautuu helposti monenlaisiin sähköasema- ja verkkoautomaatiokäyttöön.
SICAM A8000 CP‑8050:n edut
- Korkea käytettävyys sisäänrakennetun verkon ja laitteiden redundanssin ansiosta
- Tilaa säästävä, kevyt RTU-muotoilu ja vahva suorituskyky
- Skaalautuva I/O-konsepti kehikon I/O:illa ja joustavilla laajennusvaihtoehdoilla
- Vankka tiedonsiirto kuituoptisten liitäntämoduulien avulla
- IEC 62443‑4‑2 -sertifioitu kyberturvallisuus turvallista verkkoautomaatiota varten