Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi SICAM A8000 CP-8031?

SICAM A8000 CP-8031 on kompakti ja skaalautuva RTU, joka on suunniteltu kustannustehokkaisiin automaatio- ja viestintätehtäviin jakeluverkoissa ja teollisissa sovelluksissa. Sitä voidaan käyttää yksinkertaisena yhdyskäytävänä, IoT-yhdyskäytävänä tai lokero-ohjaimena, ja se integroituu saumattomasti SICAM A8000 -järjestelmäarkkitehtuuriin.

SICAM A8000 CP-8031 tarjoaa seuraavat edut:

Skaalautuva ja edullinen RTU: kompakti muotoilu joustavalla skaalautuvuudella edulliseen hintaan

Monipuolinen sovellustuki: voidaan käyttää yhdyskäytävänä, IoT-yhdyskäytävänä tai arkkiohjaimena

Korkea saatavuus: verkon redundanssi- ja kuituoptisten liitäntämoduulien tuki

Tulevaisuuden kestävä ja turvallinen alusta: perustuu todistettuun SICAM A8000 -tekniikkaan ja IEC 62443‑2 -sertifioituun kyberturvallisuuteen

SICAM A8000 CP-8031 - 1280x720

Ihre Vorteile

Kompakti ja monipuolinen RTU

SICAM CP‑8031 on kompakti Linux-pohjainen RTU yhdyskäytävä- ja IoT-sovelluksiin. Se yhdistää viestinnän, automaation ja turvallisuuden, mikä mahdollistaa luotettavan tiedonkeruun ja integroinnin ahtaissa asennustiloissa.

Edullinen, kompakti RTU

SICAM CP-8031 on kustannustehokas RTU, joka tarjoaa olennaisen automaation, viestinnän ja turvallisuuden yhdessä kompaktissa laitteessa. Sen skaalautuva muotoilu vähentää budjettitietoisten projektien laitteisto-, suunnittelu- ja elinkaarikustannuksia.

Turvallinen viestintä kriittisiin infrastruktuureihin

SICAM CP-8031 tarjoaa vahvan kyberturvallisuuden palomuurilla, roolipohjaisella käytöllä ja salatulla viestinnällä. Se varmistaa turvallisen tiedonvaihdon kenttälaitteiden ja ohjausjärjestelmien välillä ja täyttää nykyaikaiset ja vaativat turvallisuusvaatimukset.

Keskeiset ominaisuudet

Toimialat

Select...

SICAM A8000 CP-8031 sähkölaitoksissa

SICAM CP‑8031 on kompakti ja tehokas RTU sähkölaitoksille, joka tukee käyttöä lokero-ohjaimena, yksinkertaisena yhdyskäytäväratkaisuna tai IoT-yhdyskäytävänä. Se mahdollistaa luotettavan valvonnan, hallinnan ja tietojen integroinnin jakelu- ja siirtoverkkoihin yhdistämällä skaalautuvan suorituskyvyn, turvallisen viestinnän ja joustavan sovellustuen.

Yläjänniteverkko Sandersdorf

Tutustu resursseihin (englanniksi)