Parametrisoi ja testaa laitteet intuitiivisesti
Parametrisoi ja testaa SICAM A8000 -sarjan laitteet selkeästi jäsennellyn käyttöliittymän ja loogisten käyttövaiheiden avulla, jotka on optimoitu jokaiseen työtilanteeseen.
SICAM Device Manager on SICAM A8000 -sarjan suunnitteluohjelmisto. Käytä sitä sähköntuotanto-, jakelu- ja siirtolaitosten konfigurointiin, parametrointiin, testaamiseen ja käyttöönottoon. Tämä intuitiivinen työkalu yksinkertaistaa suunnittelutehtäviä ja auttaa sinua hallitsemaan projekteja tehokkaasti.
Suunnitteluun ja laitosten kunnossapitoon liittyy usein merkittäviä kustannuksia ja monimutkaista tiedonhallintaa. SICAM Device Manager vastaa näihin haasteisiin intuitiivisella ratkaisulla. Virtaviivaista työnkulkua, ratkaise tehtäviä tehokkaasti ja vähennä sekä aikaa että kuluja.
SICAM Device Managerin ominaisuudet:
Ratkaise monimutkaiset suunnittelutehtävät intuitiivisesti säästäen arvokasta aikaa ja rahaa. Virtaviivaistaa uusien laitosten tai olemassa olevien laitosten kunnossapidon kokoonpano-, parametrointi-, testaus- ja käyttöönottoprosesseja.
Hallitse projekteja ja laitteita yksinkertaisesti ja selkeästi organisoiduissa kansiorakenteissa. Kopioi laitteet tehokkaasti ja automaattisesti säätävät tiettyjä parametreja, mikä vähentää manuaalista työtä ja parantaa toiminnan johdonmukaisuutta.
Ylläpidä toiminnan jatkuvuutta ja paranna kriittisen infrastruktuurin turvallisuutta. Ohjelmistomme tukee laajoja käyttöjärjestelmiä ja integroi vankat kyberturvallisuustoimenpiteet, jotka suojaavat järjestelmiäsi kehittyviltä uhilta.
Parametrisoi ja testaa SICAM A8000 -sarjan laitteet selkeästi jäsennellyn käyttöliittymän ja loogisten käyttövaiheiden avulla, jotka on optimoitu jokaiseen työtilanteeseen.
Hyödynnä edistyneitä IEC 61850 -asiakassuunnitteluominaisuuksia. Tuo SCL-tiedostoja, näytä tukiasemat ja IEC 61850 -signaalit ja luo kattavia raportteja yksityiskohtaista analyysia ja järjestelmän valvontaa varten.
Täytä nykyiset ja tulevat kyberturvallisuusvaatimukset SICAM Device Managerin avulla. Tuemme digitaalisesti allekirjoitettua laiteohjelmistoa, joka parantaa SICAM A8000 -sarjan laitteiden suojausta ja luotettavan toimintaympäristön.