Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Polarion-ratkaisut ketterään ohjelmistokehitykseen

Saavuta ketteryyttä samalla kun suojaat laatu- ja vaatimustenmukaisuusmääräyksiä. Pidä hyväksymisprosessisi mahdollisimman kevyt, mutta silti yhteensopiva.

Nopeuden ja vaatimustenmukaisuuden saavuttaminen

Säännösten noudattaminen ja ketterä nopeus nähdään usein vastakkaisina voimina, mutta niiden ei tarvitse olla. Polarion on todistetusti yrityksen ketterä ratkaisu organisaatioille, joiden on täytettävä standardit, kuten ISO 26262, FDA 21 CFR Part 820, IEC 62304, CMMI ja SPICE, säilyttäen samalla modernin tuotekehityksen vaatimukset ja joustavuus.

Halusitpa sitten osoittaa hallinto- ja ohjausjärjestelmän huolellisuutta, hallita vaatimuksia ja testata elinkaareja tai pienentää projekti- ja tuoteriskejä, Polarion tarjoaa hajautetuille tiimeille läpinäkyvyyden ja jäljitettävyyden, jotta ne voivat liikkua nopeasti ilman mutkia.

Kaksi henkilöä istuu korkealla selkänojatuoleilla, joissa on taitettavat pöydät, vastakkain modernissa toimistotilassa pitäen asiakirjoja, joiden taustalla on rakennusten seinäkuva ja tekniset kaaviot.

Yrityksen ketterä ohjelmistokehitysratkaisu

polarion-yrityst-agile-1280x720

Täydellinen näkyvyys ja hallinta

Seuraa jokaista muutosta pyynnöstä toteutukseen täydellisen tarkastusketjun avulla. Tarkastele kaikkien projektien reaaliaikaista tilannetta välittömän vaikutusanalyysin ja täydellisen kehityksen elinkaaren näkyvyyden avulla

Polarion-Agile-Enterprise-Nopea käynnistys-GettyImages-1178465963-1280x720

Nopea käynnistys

Tuo olemassa olevat tiedot Microsoft Wordista tai Excelistä ja luo tuotekanta verkossa muutamassa minuutissa. Ota tiimisi käyttöön heti ilman pitkää käyttöönottoa, siirtoa tai uudelleenkoulutusta.

Polarion-Agile-Enterprise-Joustava raportointi-GettyImages-2263817336-1280x720

Joustava live-raportointi

Käytä valmiita sprintti- ja julkaisukaavioita, kanban-tauluja, kokonaiskustannusten ja arvioiden yhdistämistä, nopeuslaskentaa ja kokonaisuutta muiden raporttien ja laajennusten portaali. Kaikki voidaan räätälöidä tietomalliisi.

Polarion-Agile-Enterprise-Baseline-GettyImages-2184290271

Integraatio ja yhteistyö

Yhdistä tiimit, työkalut ja työnkulut saumattomasti. Pidä hajautetut tiimit linjassa reaaliaikaisten päivitysten kanssa ja säilytä jäljitettävyys hybridiprosesseissa ja kehitysympäristöissä.

Tutustu tuotteisiin Polarion for Enterprise Agile -sovelluksella