Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

HyperLynx

HyperLynx Power Integrity

Power Integrity (PI) -analyysi on olennainen osa modernia elektronista suunnittelua. IC: n käyttämät jatkuvasti lisääntyvät jännitteet, virrankulutuksen dramaattisen kasvun lisäksi, tekevät asianmukaisesta virrantoimituksesta erittäin vaikean tehtävän.

Voiman eheyden merkitys

Suuret kerrosmäärät, tiukemmat marginaalit ja pienemmät jännitteet yhdistettynä lisääntyvään virrankulutukseen tekevät tehon eheyden analysoinnista olennaisen osan nykyaikaisessa järjestelmäsuunnittelussa. Riittämättömän virransyötön vuoksi komponenteilla voi olla logiikka- ja signaalin eheysongelmia, jotka voivat aiheuttaa levyn vikaantumisen.

Hyvä piirilevyn tehoneheys (PI) on ratkaisevan tärkeää, koska se varmistaa, että elektroniset piirit toimivat luotettavasti ja tehokkaasti. Tämä pätee erityisesti nykypäivän suuritehoisiin, pienjännitteisiin IC: iin. Hyvä PCB PI auttaa:

  • Vakaa toiminta: Power Integrity varmistaa, että vakaa ja puhdas teho toimitetaan kaikille komponenteille. Virtalähteen vaihtelut tai melu voivat aiheuttaa komponenttien toimintahäiriöitä tai käyttäytyä arvaamattomasti.
  • Vähentynyt melu ja häiriöt: Hyvin suunniteltu sähkönjakeluverkko auttaa minimoimaan signaalien välisen kytkennän. Tämä on erityisen tärkeää nopeissa piireissä, joissa pienetkin melumäärät voivat häiritä toimintaa.
  • Lämpöhallinta: Oikea virranjako auttaa hallitsemaan lämmönpoistoa. Huono PI-rakenne voi johtaa ylikuumenemiseen, joka voi vahingoittaa komponentteja tai itse levyä. Signaalin eheys: Virran eheys vaikuttaa suoraan signaalin eheyteen, koska sama järjestelmä, joka toimittaa virtaa komponenteille, tarjoaa myös palautusreitin signaaleille. Jos virransyöttöverkkoa ei ole suunniteltu hyvin, se voi johtaa signaalin heikkenemiseen ristipuheen tai paluureitin kytkennän kautta, mikä voi heikentää piirin suorituskykyä.
  • Komponenttien pitkäikäisyys: Vakaa virransyöttö vähentää elektronisten komponenttien rasitusta, mikä voi pidentää niiden käyttöikää ja vähentää vikojen todennäköisyyttä.
  • EMI Compliance ja luotettavuus: Monilla toimialoilla on tiukat sääntelyvaatimukset tuotepäästöille. Hyvän tehon eheyden varmistaminen auttaa täyttämään nämä standardit ja parantaa lopputuotteen luotettavuutta.

Liitäntä- ja komponenttien kokoelma, joka alkaa jännitesäädinmoduulilla (VRM) ja päättyy IC-virtanappeihin, tunnetaan nimellä Power Distribution Network (PDN). Sähkönjakeluverkkojen asianmukainen suunnittelu ja analysointi on avain vakaan suorituskyvyn saavuttamiseen ja järjestelmän yleisen terveyden ylläpitämiseen.

Tehon eheysanalyysissä on kaksi perusmuotoa:

  • DC-virran eheys (DC PI) analysoi PDN-käyttäytymistä vakaan tilan olosuhteissa. Se laskee IR-pudotuksen ja virran tiheyden varmistaakseen, että IC-virtanappeihin syötetään riittävä jännite ja että virta ei ole keskittynyt tavoilla, jotka aiheuttavat lämpöjännityksiä, jotka voivat vahingoittaa järjestelmää. DC PI keskittyy ensisijaisesti virtalähdekomponentteihin, tehotasoihin ja niihin liittyviin ompelulaukkoihin, jotka mahdollistavat virran virtauksen kerroksesta kerrokseen.
  • Vaihtovirran eheys (AC PI) analysoi PDN: n käyttäytymistä ohimenevissä olosuhteissa, jotka johtuvat IC: n vaatimista tehon vaihteluista sisäisen kytkentätoiminnan seurauksena. Nämä nopeat, korkeataajuiset tapahtumat luovat hetkellisiä tehovaatimuksia, joita on hoidettava irrottavien kondensaattoreiden hierarkialla, koska itse virtalähde on sähköisesti liian kaukana. AC PI keskittyy ensisijaisesti tehotasoihin, viivojen ompeluun, kondensaattorin sijaintien ja arvojen irrottamiseen, kondensaattorin tuuletukseen ja IC-virtappien sijainteihin.

Virraneheyden vaikutukset signaalin eheyteen

PI: n ja SI: n välinen vuorovaikutus on usein monimutkaista ja hämmentävää. Kun yksipäiset DDR-väylät saavuttavat samat tiedonsiirtonopeudet kuin monet suositut differentiaaliset SerDes-kanavat, tämän vuorovaikutuksen parempi ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää nykyaikaiselle suunnittelijalle. Tutustu esimerkkeihimme siitä, kuinka teho ja signaalin eheys ovat vuorovaikutuksessa keskenään, ja tutki joitain mahdollisia lieventämiskeinoja.

hyperlynx-tehon eheyden vertailu signaalin eheyteen PCB-analyysissä

Tuotteet

Tehon eheysanalyysi

Usein kysytyt kysymykset HyperLynx PI: stä