Turvallinen etäyhteistyö
Turvallinen yhteistyö mahdollistaa tiimien etäkohdistamisen ja tuottavamman suunnittelun tarkistuksen.

Suojatun etäyhteistyön yleiskatsaus
Turvallinen yhteistyö parantaa tiimien etäkohdistamista ja suunnittelun tarkistuksia. Se tarjoaa yhden tietolähteen, edistyneet visualisointityökalut ja turvallisen ympäristön tehokkaisiin suunnitteluarviointeihin. Se varmistaa myös tietoturvan, joka on kriittinen näkökohta nykypäivän digitaalisella aikakaudella.
Turvallisen etäyhteistyön uudet ominaisuudet
Katso tästä videosta, mitä uutta Xpedition 2409 -julkaisussa on turvallisessa etäyhteistyössä. Pari ominaisuutta on lisätty parantamaan materiaaliluettelon (BoM) aluetta ja toimitusketjun näkyvyyttä käyttäjille.
Tärkeimmät ominaisuudet
Tehokkaat suunnitteluarvostelut
Xpeditionille Connect-sovellus toimii keskitettynä työtilana sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille, kuten suunnittelutiimeille ja kolmannen osapuolen suunnittelupalveluille, tarjoten turvallisen alustan yhteistyötietojen jakamiseen ja katseluun. Siinä on edistyneet 2D- ja 3D-katseluohjelmat eCAD-yhteistyötietojen visualisointiin, tukee merkintämerkintöjä ja ristikoetsintaa ja antaa käyttäjille mahdollisuuden lisätä yksityiskohtaisia muistiinpanoja, viitelinkkejä, suunnitteluobjektiyhdistyksiä ja merkintäobjektien tunnisteita palauteprosessin yksinkertaistamiseksi.
Integroitu yhteistyöpaneeli keskittää kaikki prosessit ja hallinnoi suunnittelun tarkistuspalautteen tilaa määrittämällä erilaisia tiloja edistymisen välittämiseksi. Sovellus tarjoaa sisäänrakennetun hakutoiminnon, joka mahdollistaa nopean pääsyn kaikkiin merkintäobjekteihin niiden tilan perusteella, mikä tekee suunnittelukatsauksen palautteen hallinnasta ja seurannasta helppoa. Connect tarjoaa kattavan työkalusarjan tehokkaan yhteistyön helpottamiseksi etäsidosryhmien kanssa.

Vahvat projektiilmoitukset pitävät laajennetut tiimit linjassa
Connect-sovelluksessa on sisäänrakennetut työkalut, jotka auttavat pitämään tiimit linjassa. Kun malli viedään Connect-tiedostoon Xpeditionista etäyhteistyötä varten, käytettävissä on valintaikkuna, johon voi lisätä kommentteja, jotta yhteistyötietojen viedyn tilannekuvan saa paremman kontekstin.
Kun Ilmoita tiimillesi sähköpostitse -painike on valittuna, nämä kommentit jaetaan tiimin jäsenille, jotka on lisätty Connect-projektiin. Connect-projektiin lisätyt loppukäyttäjät saavat automaattisen sähköpostin kommentin kirjoittajalta.
Connect-sovelluksessa on myös ilmoituspaneeli. Täällä käyttäjät, jotka ovat projektin jäseniä, näkevät kaikki kommentit sovelluksessa. Kun suoritetaan sovelluksen sisäisiä toimintoja, esimerkiksi merkintöjä suunnitteluobjekteihin, käyttäjät voivat lisätä kommentteja, jotka ovat reaaliajassa nähtävissä kaikille projektiin liittyville tiimin jäsenille. Nämä keskitetyt ilmoitukset pitävät koko tiimin ajan tasalla ilman vaivaa tarkistaa sähköposteja tai odottaa fyysisiä tarkistuskokouksia.
Materiaalilistonäkymä integroiduilla komponenttien hankintatiedoilla
Connect-sovelluksen materiaaliluettelo (BOM) -sivu tarjoaa välittömän ja organisoidun pääsyn projektiyhteistyötietoihin, kuten osatietoihin, komponenttien ominaisuuksien arvoihin, valmistajan osanumeroihin ja muihin olennaisiin piirilevyjen suunnittelutietoihin, mikä parantaa näkyvyyttä kaikille sidosryhmille.
Connect integroituu Siemens Supplyframen verkkoresurssiin, Findchips.comiin, vertikaaliseen hakukoneeseen, joka kerää komponenttien hankintatietoja elektronisten komponenttien toimittajilta. Käyttäjät voivat käyttää suoraan toimittajien nimiä, yksikkökustannuksia, eritelmiä ja komponenttien saatavuutta viemällä hiiri tuoterakennetaulukon rivin päälle. Tämä tarkoituksenmukainen ominaisuus auttaa tunnistamaan komponenttien hankintaongelmat varhaisessa vaiheessa, korostaen tuoterakennussivun roolia kaikkien projektin sidosryhmien kollektiivisen tiedon keskeisenä keskuksena.

Turvallisuuslähtöinen yhteistyöprosessi
Security on osa DNA:ta. Olemme yksi valikoiduista yritysryhmistä, joilla on valmiudet investoida voimakkaasti turvallisuusresursseihin, prosesseihin ja teknologiaan. Pilvipalvelussa oleva Siemens Connect noudattaa ISO 27001- ja SOC2-sertifioituja kehitysprosesseja, joita täydentävät ennakoivat tunkeutumistestit ja haavoittuvuusskannaus.
Connectin pilvityötilaa hyödyntävä etäyhteistyö perustuu huolelliseen tietoturvaprosessiin, joka vaatii asiakkaan nimeämän järjestelmänvalvojan antamaan lisenssin ja roolin (editori tai katseluohjelma) todennetulle loppukäyttäjälle Siemens Xcelerator Admin Consolen kautta.
Lisäksi järjestelmänvalvojan on lisättävä loppukäyttäjät projektiin, jotta he voivat osallistua yhteistyötoimintoihin. Työpöydän kirjoitustyökaluista pilveen siirretyt suunnittelutiedot kuratoidaan huolellisesti ”yhteistyötiedoiksi”, jotka ovat kaavio- tai asettelutietojen katseltavissa olevaksi tilannevedoksi, ei suunnittelun IP-osoitteeksi. Nämä tiedot salataan turvallisesti siirron ja tallennuksen aikana pilvessä.
Integroitu Xpedition hybridipilvituotetilauksiin
Connect on turvallinen, pilvipohjainen sovellus, joka on suunniteltu saumattomaan yhteistyöhön etäsidosryhmien kanssa, ja se on integroitu Siemens Xceleratorin Xpedition yritystuotteisiin.
Connectia ei myydä erillisenä tuotteena. Sen sijaan nimetyt yritysedustajat hallinnoivat Connect-lisenssien poolia yhteistyöprosessin helpottamiseksi. Etäsidosryhmät saavat yhteistyölisenssin, ja yrityksen järjestelmänvalvoja antaa heille roolit (editori tai katseluohjelma).
Tehtyään sidosryhmät saavat sähköposti-ilmoituksen, mutta heidän mahdollisuutensa tehdä yhteistyötä käynnistyy, kun järjestelmänvalvoja lisää heidät projektiin. Connect-työtilassa useita projekteja on käytettävissä yhteistyötä varten, mutta sidosryhmät voivat käyttää vain niitä, joihin heidät on kutsuttu käyttämään.