Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?
Ohjelmistossa suunnitellaan topologiaan optimoitua osaa.

Suunnittelu lisäaineiden valmistukseen

Huippuluokan suunnittelutyökalut ovat laadukkaan additiivisen valmistuksen (AM) tuotoksen kulmakivi.

Todistetut suunnittelutyökalut lisävalmistetuille osille

Halutun tuloksen tuottaminen additiivisesta valmistusprosessista alkaa oikeasta suunnittelusta. Design for AM on muutakin kuin geometrian optimointia, vaan myös sen varmistamista, että malli tulostetaan odotetusti. Hanki työkalut, joita tarvitset ensimmäisen artikkelin tulostuslaadun varmistamiseksi.

Verrattomat suunnittelutyökalut

Hyödynnä täydellistä parametristä tietokoneavusteista suunnittelujärjestelmää (CAD), jonka avulla voit työskennellä epätasaisen rationaalisen perussplinin (NURBS), fasettien/verkon ja jopa alajakojen kanssa vaihdettavasti ja yhdessä samassa osassa. NX: n vankat suunnitteluratkaisut tarkoittavat, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut yksinkertaisimpien tai monimutkaisimpien painettujen osien suunnitteluun.

Lue lisää CAD: stä NX: ssä

A printed part design with non-uniform rational B-splines (NURBS) and mesh bodies in the same part.

Ristikorakenteet

Hyödynnä ristikkorakenteita. Lisävalmistus soveltuu ainutlaatuisesti hilarakenteiden valmistukseen, jotka ovat monimutkaisia, toistuvia rakenteita usein osan sisätiloissa. Niitä käytetään usein painonpudotukseen tai erityistapauksissa, kuten lääketieteellisten implanttien osteointegraatioon. NX tarjoaa vankat ominaisuudet ristikkojen luomiseen, mukaan lukien säännölliset ristikot, kolminkertaiset jaksolliset minimipintarakenteet (TPMS) ja jopa käyttäjän määrittelemä ristikkogeometria.

Lue lisää ristikkorakenteen luomisesta

A lattice structure for use in a shoe sole.

Generatiivinen muotoilu

Iteroi nopeasti satojen tai tuhansien mahdollisten optimoitujen mallien avulla. Generatiivinen suunnittelu on menetelmä, jolla luodaan ja verrataan automaattisesti useita suunnitteluvaihtoehtoja ihanteellisen, parhaiten sopivan ratkaisun löytämiseksi. Simcenter HEEDS on generatiivinen suunnitteluratkaisu, joka voi käyttää NX CAD -geometriaa Simcenter CAE -simulaation kanssa optimoitujen mallien aikaansaamiseksi. Lopputuloksena on todella optimoitu ratkaisu, joka voidaan sitten 3D-tulostaa.

Tutustu Simcenterin 3D-suunnitteluun liittyvästä avaruuden tutkimisesta

Multiple design options generated from a generative design process.

Topologian optimointi

Optimoi osa suorituskykyä varten topologian optimoinnilla, prosessilla, joka käyttää CAE: tä erityisellä matematiikalla. Kun optimoit lujuutta, annat joukon syötteitä ja sitten järjestelmä luo optimoidun osan geometrian.

Yhdistettynä additiiviseen valmistukseen topologian optimointi voi johtaa osiin, jotka täyttävät lujuusvaatimukset ja minimoivat samalla materiaalin käytön, painon ja muut ominaisuudet.

Lue lisää topologian optimoinnista

An image showing a traditionally designed part and a topology-optimized version of the same part.

Nesteen virtauksen optimointi

Hyödynnä Star-CCM+-tuotteemme vahvoja nestevirtausanalyysiominaisuuksia, kun käytät tätä tekniikkaa topologian optimointiin. Tuloksena on järjestelmä, joka voi optimoida osien geometrian tehokasta nestevirtausta varten, mikä tarkoittaa, että voit optimoida nestejärjestelmät normalisoimaan virtauksen useiden ulostulojen välillä ja ohjaamaan virtauksen kanavajärjestelmän läpi tehokkaimmalla tavalla.

Lue lisää nestevirtauksen optimoinnista Star-CCM+:ssa

An image showing a human-designed duct and a version optimized for fluid flow.

Suorituskyvyn simulointi

Simuloi painetun mallin suorituskykyä todellisissa olosuhteissa, kun suunnittelu on valmis. Simcenter 3D mahdollistaa simulointiprosessin nopeuttamisen yhdistämällä luokkansa parhaan geometrian muokkauksen, assosiatiivisen simulaatiomallinnuksen ja monialaiset ratkaisut, joihin liittyy alan asiantuntemusta.

Lisätietoja suorituskyvyn simuloinnista Simcenter 3D:ssä

A printed part design color-coded after a strength simulation.

Tuotantovalmiuden validointi

Hallitse lisäaineiden valmistusprosessien yksilöllisiä vaatimuksia, mukaan lukien sallittu ulkonema, tulostusresoluutio ja tulostusmäärä. NX sisältää sarjan integroituja ratkaisuja mallien validoimiseksi näiden prosessivaatimusten mukaisesti, jolloin sekä suunnittelija että tehdasoperaattori voivat luottaa siihen, että valmistukseen julkaistut mallit ovat tulostettavissa. Tämä säästää aikaa ja rahaa.

Lisätietoja AM: n validoinnista NX:ssä

A part showing results from a maximum overhang validation.

Vertaa NX X Manufacturing -ratkaisuja

Tutustu NX X Manufacturing -ratkaisujen neljään skaalautuvaan tasoon: Essentials, Standard, Advanced ja Premium

Tapaustutkimus

Sintavia

Tulevaisuuden rakentaminen additiivisella valmistuksella

Yritys:Sintavia

Sijainti:Yhdysvallat

Siemens Software:NX

Koko:Small

Lisää arvoa NX X Manufacturingin lisämoduuleilla

Laajenna NX X Manufacturing -ratkaisusi yli 20 lisäosalla, jotka toimitetaan Value-Based Licensing -mallimme kautta. Näiden skaalautuvien, kustannustehokkaiden lisäosien avulla voit mukauttaa valmistusvalmiuksiasi vastaamaan projektin tarpeita. Osamallin valmistelusta erikoistuneeseen koneistukseen, simulointiin, jälkiprosessoreihin ja konesarjoihin saat joustavuutta valmistusprosessin optimointiin.

CAM-ohjelmoija esittelee työstöprosessin työkaluradan simulointia NX CAM -sovelluksessa kollegalle.

Tutustu NX:ään tuotteiden valmistukseen

Tutustu ammattimaisiin ratkaisuihimme käytännölliseen, teolliseen additiiviseen valmistuksen suunnitteluun.

Katso kaikki NX-tuotteet