tiastar™ Tukiasiakirjat
Esitteet ja luettelot
MCC tiastar
SIMOCODE
Sertifioinnit
- Amerikan kansallinen standardointiinstituutti
Siemensin tiastar-moottorinohjauskeskukset valmistetaan American National Standards Institute (ANSI) -standardin mukaisesti.
- Vakuutuksenantajien laboratoriot
Siemens tiastar-moottorinohjauskeskukset on valmistettu Underwriters Laboratories (UL) 845 -standardin mukaisesti ja niissä on ”UL Listed” -merkintä. - Kansallinen sähkövalmistajien yhdistys
Siemens tiastar-moottorinohjauskeskukset ovat kansallisen sähkövalmistajien yhdistyksen (NEMA) ICS 18-2001 -vaatimusten mukaisia.
- Kanadan standardiyhdistys
Siemens tiastar-moottorinohjauskeskukset ovat Canadian Standards Associationin (CSA) C22.2 nro 254-05 mukaisia.
- Amerikan merenkulkuvirasto
Siemensin tiastar-moottorinohjauskeskukset voivat olla American Bureau of Shipping (ABS) -tyyppihyväksyntäsertifioituja.
Seismiset sertifikaatit:
- Siemens tiastar-moottorinohjauskeskukset on sertifioitu CBC-osan 170A 12 ja IBC-osan 1705.12 mukaisesti.