Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?
Työskentelevät ihmiset kannettavalla tietokoneella suunnitelmilla.

Resurssit sähkötekniikan konsultteille

Löydä työkalumme ja resurssimme sähkökonsultteille, kuten jännitehäviölaskin, johdintäyttölaskurin, divisioonan 26 tekniset tiedot ja valkoiset paperit.

SpecWriter Online on nyt saatavilla!

Siemensin uusi SpecWriter-työkalu tarjoaa konsultoiville insinööreille vapauden luoda ja mukauttaa spesifikaatioita. Ei enää päiviä Word-asiakirjan kopioimiseen ja liittämiseen ja muokkaamiseen sen jälkeen. SpecWriter antaa sinun rakentaa tarkan määrityksen, jota tarvitset, ja se on ilmainen!

Aurinkolähteiden liitännät yleishyödyllisiin kytkentätauluihin

Aurinkoinverttereistä on tullut yleisiä tuloja UL891-sähkökäyttöisissä kytkentätauluissa. Tässä artikkelissa viitataan NEC -versioon 2023 kuvaamaan sääntöjä siitä, mihin taajuusmuuttajan tulot voidaan kytkeä, niiden tarvittava ylivirtasuojaus ja kytkentätaulu väyläsääntöjen avulla. Mukana ovat väylän Ampeerin laskentaesimerkkejä. Sen tarkoituksena on auttaa kokoonpanossa, jotka ovat rakennettavia ja NEC: n mukaisia.

Kun sinun on yhdistettävä MCCB:t WL: n kanssa - käytä 3VA: ta!

  • Kompakti muotoilu
  • Laaja valikoima yleiskäyttöisiä lisävarusteita
  • Lämpömagneettiset ja elektroniset laukaisuyksiköt
  • Edistyneet ETU-ominaisuudet, kuten DAS, viestintä ja mittaus.
  • Lue lisää 3VA:sta
3VA-WL

Divisioonan 26 tekniset tiedot

26 25 00 Suljetut väyläkokoonpanot — divisioona 26 tekniset tiedot

Tässä osassa määritellään matalajännitemittari käytettäväksi kWh tuloluokan monen asiakkaan mittauksessa käytettäväksi vaihtovirtasähkölaitteissa yksirivisissä ja/tai nousuputkipiirustuksissa kuvatulla tavalla.

26 09 13 03 50 Sähkötehon valvonta — vuokralaisten alilaskutus

26 25 00 Suljetut väyläkokoonpanot — divisioona 26 tekniset tiedot

Tässä osassa määritellään matalajännitteiset sisä- ja ulkokäytävät, liittimet ja pistokkeet vaihtovirtajärjestelmissä, joiden nimellisarvo on 600 V tai vähemmän.

26 25 00 Suljetut väyläkokoonpanot

Tekniset resurssit sähköajoneuvojen laturille

Sopimuksen vaatimukset, Division 26 koskee sähköajoneuvojen toimituslaitteita (EVSE), nimeltään Commercial VersiCharge™ AC/ VersiCharge Blue™ AC, sellaisina kuin ne on määritelty ja sopimuspiirustuksissa esitetty, toimitetaan ja asennetaan Sopimuksen mukaisesti.

Hyödynnä palveluitamme

Täältä löydät tärkeitä tietoja, asiakirjoja ja osoitteita, jotka liittyvät pienjännitteen sähkönjakeluun ja sähköasennustekniikkaan.

Select...