Siemens-laitevalikoima
SIMATIC IPC127E Industrial Edge
Tärkeimmät ominaisuudet:
- CPU: Intel® Atom™ E3940
- Muistivapaa Edge-sovelluksille: 2,2 Gt RAM-muistia
- Ilmainen tallennustila Edge-sovelluksille: 96,1 Gt
- Liitännät: 4x USB 3.0, 3x Gbit Ethernet (ext. Versio)
SIMATIC IPC227E Industrial Edge
Tärkeimmät ominaisuudet:
- CPU: Intel® Celeron™ N2930
- Muistivapaa Edge-sovelluksille: 6,3 Gt RAM-muistia
- Ilmainen tallennustila Edge-sovelluksille: 198,3 Gt
- Liitännät: 2x Gbit Ethernet, 1x USB 3.0, 3x USB 2.0, 1x DisplayPort
SIMATIC IPC227G Industrial Edge
Tärkeimmät ominaisuudet:
- CPU: Intel® Atom™ X6413E
- Muisti vapaa Edge-sovelluksille: 6/14 Gt RAM-muistia
- Ilmainen tallennustila Edge-sovelluksille: 198/396 Gt
- Liitännät: 3x Gbit Ethernet, 4x USB 3.1
SIMATIC IPC427E Industrial Edge
Tärkeimmät ominaisuudet:
- CPU: Intel® Core™ i5-6442EQ
- Muistivapaa Edge-sovelluksille: 14,4 Gt RAM-muistia
- Ilmainen tallennustila Edge-sovelluksille: 198,3 Gt
- Liitännät: 3x Gbit Ethernet, 4X USB 3.0, 2x RS232/485
SIMATIC IPC847E Industrial Edge
Tärkeimmät ominaisuudet:
- CPU: Intel® Xeon™ E-2278GE
- Muistivapaa Edge-sovelluksille: 127 Gt RAM-muistia
- Ilmainen tallennustila Edge-sovelluksille: 858,7 Gt
- Liitännät: 6x USB 3.1 (2x tyyppi C), 2x USB 3.0, 3x Gbit Ethernet (IE/PN)
SIMATIC IPC BX-21A Industrial Edge
Tärkeimmät ominaisuudet:
- CPU: Intel® Atom™ X6413E
- RAM: 6/16 GT DDR4
- Tallennus: 128/256/512 Gt ja 1 TB SSD
- Liitännät: 3x Gbit Ethernet
- Security: TPM 2.0
SIMATIC IPC BX‑39A Industrial Edge
Tärkeimmät ominaisuudet:
- CPU: Intel® Xeon™ W‑11155/11555/11865 MLE
- Muistivapaa Edge-sovelluksille: 6/14/30 Gt RAM-muistia
- Ilmainen tallennustila Edge-sovelluksille: 198/396 Gt
- Liitännät: 4x Gbit Ethernet, 4x USB 3.2
SIMATIC IPC BX‑59A Industrial Edge
Tärkeimmät ominaisuudet:
- CPU: Intel® Core™ i9-13900E
- Muistivapaa Edge-sovelluksille: 30 Gt RAM-muistia
- Ilmainen tallennustila Edge-sovelluksille: 900 Gt
- Liitännät: NVIDIA® L4 -näytönohjain (26 Gt DDR6), 4x Gbit Ethernet (IE/PN), 2x 10 Gb:n kuitu
SIMATIC IOT2050 Industrial Edge
Tärkeimmät ominaisuudet:
- CPU: ARM Cortex-A53
- Muistivapaa Edge-sovelluksille: 1 Gt RAM-muistia
- Maksuton tallennustila Edge-sovelluksille: 5 Gt
- Liitännät: 2x Gbit Ethernet, 2x USB 2.0

SIMATIC HMI yhtenäinen mukavuuspaneeli
Tärkeimmät ominaisuudet:
- Muistivapaa Edge-sovelluksille: 768 Mt
- Ilmainen tallennustila Edge-sovelluksille: 512 Mt
- Liitännät: 2x RJ45 (erilliset IP-osoitteet), 4x USB 3.0

Industrial Edge Virtual Device
Tärkeimmät ominaisuudet:
- Skaalattava resurssien allokointi
- Yhteensopiva Industrial Edge -laitteiden kanssa
- CPU: Konfiguroitavissa, rajoitettu 8 virtuaaliseen CPU
- Muistivapaa Edge-sovelluksille: Konfiguroitavissa, rajoitettu 64 Gt: n RAM-muistiin
- Maksuton tallennustila Edge-sovelluksille

Industrial Edgen oma laite
Tärkeimmät ominaisuudet:
- Toimii x86_64-alustoilla, joiden yhteensopivuus on vahvistettu ennen asennusta
- Hyödyntää kolmannen osapuolen laitteistoa Industrial Edge Ecosystem -järjestelmän esteiden pienentämiseen
- CPU: rajoittamaton
- Ilmainen tallennustila Edge-sovelluksille: rajoittamaton
SCALANCE LPE9413
Tärkeimmät ominaisuudet:
- Toiminnan luotettavuus, vikasietoinen virtalähde, tuulettimeton
- Kuitu- tai kupariportit
- USB ja CLP suurille tietomäärille
- CPU: Uusin CPU, ARMv8 4-ydin
- Muistivapaa Edge-sovelluksille: ~ 3 Gt RAM-muistia
- Ilmainen tallennustila Edge-sovelluksille: ~ 31 Gt
SCALANCE LPE9433
Tärkeimmät ominaisuudet:
- Verkkoinfrastruktuurin laajennettu käyttö.
- CPU: 64-bittinen ARMv8 A53 (4 ydintä)
- Muisti: ~ 7 Gt RAM-muistia
- Tallennus: ~ 31 Gt eMMC (pSLC)
- Liitännät: integroitu kytkimeen 3x sisäisellä Ethernetillä (2x 1 Gbit/s, 1x 10 Gbit/s)
Avoimet standardit, älykkäämpi etu
Industrial Edgen avulla Siemens tukee Open Industry 4.0 Alliancea yhteentoimivien, standardoitujen reunalaskentaratkaisujen kehittämiseksi, mikä mahdollistaa turvallisen ja joustavan tietojenkäsittelyn suoraan lähteellä.

Muiden toimittajien laitteet

Weidmüller UC20-M3000
Tärkeimmät ominaisuudet:
- CPU: Kaksiytiminen ARM Cortex A53
- Muisti: 2 Gt RAM-muistia
- Tallennustila: 16 Gt
- Liitännät: 2x USB 3.0, 2x Gbit Ethernet

Weidmüller UC20-M4000
Tärkeimmät ominaisuudet:
- CPU: Neliytiminen ARM Cortex A53
- Muisti: 4 Gt RAM-muistia
- Tallennustila: 16 Gt
- Liitännät: 2x USB 3.0, 4x Gbit Ethernet

Novakon NPP -sarjan merkintä
Tärkeimmät ominaisuudet:
- CPU: Intel® Celeron J6412
- Näyttö: 15,6", 21,5 tuumaa
- Muisti: 8 Gt RAM-muistia (jopa 32 Gt)
- Liitännät: 4x COM, 5x USB (4x 3.2 Gen1, 1x 2.0), 2x Gbit Ethernet

Novakon NPP -sarja tehokas
Tärkeimmät ominaisuudet:
- CPU: Intel® N97 -prosessori
- Näyttö: 15,6", 21,5 tuumaa
- Muisti: 8 Gt RAM-muistia (jopa 16 Gt)
- Liitännät: 2x COM, 6x USB (2x 3.2 Gen1, 2x 3.2 Gen2, 2x 2.0), 2x 2.5 Gbit Ethernet