Älykäs mukautettu IC-vahvistus
Solido IP Validation Suite
Alan ensimmäinen kokonaisvaltainen pii-IP-laadunvarmistus IC-suunnittelulle. Solido IP Validation Suite tarjoaa nopeimman ja kattavimman integroidun IP-validointiratkaisun, joka tarjoaa täydellisen, saumattoman IP-laadunvarmistuksen suunnittelusta nauhansiirtoon kaikissa suunnittelunäkymissä ja IP-versioissa.
Ota yhteyttä myyntitiimiimme 1-800-547-3000

Miksi Solido IP Validation Suite?
Solido IP Validation Suite tarjoaa nopeimman ja kattavimman pii-IP-laadunvarmistuksen IC-suunnittelulle. Se integroituu alan johtaviin ratkaisuihin tarjotakseen täydellisen, saumattoman IP-laadunvarmistuksen suunnittelun alusta loppuun ja varmistaa korkealaatuisen IP-julkaisun jokaisessa iteraatiossa.
Solido Crosscheck
Täydellinen IP QA näkymä- ja ristikatsauksen IP-validointiin
- Kattava IP-validointikehys, jossa on yli 300 IP-laadunvarmistusta
- Nopeuttaa suunnittelun läpimenoaikaa ja parantaa piin laatua tunnistamalla mahdolliset IP-ongelmat virran varhaisessa vaiheessa
Kiinteä IPDelta
Skaalautuva, toistettava ja kattava IP-laadunvalvontaratkaisu versiosta toiseen
- Nopeuttaa IP-tarkistusjaksoja vahvistamalla odotetut muutokset ja tunnistamalla odottamattomat muutokset
- Varmistaa laadukkaan IP-version jokaisessa iteraatiossa
Asiakastarjoukset
”Renesasin IP-muisti tukee monenlaisia käyttöolosuhteita. Varmistaaksemme näiden muisti-IP-osoitteiden luotettavuuden nopeasti ja kattavasti olemme käyttäneet Solido IP Validation Suite -sovellusta, joka voidaan helposti räätälöidä vastaamaan vaatimuksiamme. Mukautetut säännöt ovat osaltaan parantaneet muistin IP-osoitteidemme laatua.
Shuji Katayama, Renaissance
”Solido IP Validation Suite tarjoaa kattavan laadunvarmistusratkaisun. Siinä on vankat ristikatsauksen tarkistusominaisuudet, jotka yksinkertaistavat ja parantavat laadunvarmistuksen tehokkuutta, ja se on erittäin käyttäjäystävällinen ja muokattavissa. Solido IP Validation Suite tarjoaa kirjaston toimituksiin tarvittavan tarkkuuden ja räätälöitävyyden räätälöityjen tarpeidemme mukaan.”
Ming Fatt Yee, Maxlineaarinen
”Solido IP Validation Suite on laajan tuotannon hyväksi todettujen validointitarkastusten ansiosta laadunvarmistustiimimme pystyneet saavuttamaan korkeamman kattavuuden ja antaneet kehitystiimillemme mahdollisuuden tehdä enemmän lyhyemmässä aikataulussa. Ratkaisu on nyt olennainen osa laadunvarmistusmenetelmäämme, jonka avulla voimme toimittaa eriytettyjä lopputuotteita luottavaisin mielin ja ketterästi.”
Amr Shehata, Mixel
”Solido Crosscheck varmistaa täyden kattavuuden ja johdonmukaisuuden IP-näkymien välillä hyödyntämällä kattavaa ja muokattavaa sarjaa IP-validointitarkastuksia tuotannossa. Solido IP Validation Suite on olennainen osa Rivosin IP QA -menetelmää ja sen avulla voimme varmistaa, että IP-ongelmat havaitaan varhaisessa vaiheessa ja että lopulliset mallit täyttävät korkeimmat laadunvarmistusmittarit.”
Hema Ramamurthy, Rivos
”Solido IP Validation Suite -sovelluksen käyttöönotto on antanut meille mahdollisuuden nopeuttaa merkittävästi IP-laadunvarmistusprosessiamme. Tämän ratkaisun avulla meillä on pääsy kokonaiseen IP QA -kehykseen, joka kattaa validointitarkastukset monenlaisissa suunnittelunäkymissä, kaikki automatisoidussa ja muokattavassa prosessissa. Kehittyneiden puolijohdemuistiteknologioiden toimittajana on tärkeää saavuttaa toimitustemme laadunvarmistus lyhyemmällä toimitusajalla, kun tuomme markkinoille uusia Weebit ReRAM IP -moduuleja.”
Ilan Sever, Weebit Nano