Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Yleiskatsaus

Questa Processor

Questa Processor varmistaa, että RISC-V-mallit ovat ISA:n ja toiminnallisten edellytysten mukaisia, mikä nopeuttaa todentamista poistamalla testpenkin luomisen tarpeen. Se parantaa ongelmien havaitsemista tehokkailla muodollisilla moottoreilla ja tarjoaa automaatiota ilman toiminnallisen kattavuusmallin luomista.


Ota yhteyttä myyntitiimiimme 1-800-547-3000

Insinööri käyttää Questa Processor -prosessoria kahdessa näytössään
Tärkeimmät ominaisuudet

Varmistaa IP-ytimen toteutus

Mukautettua laajennustukea varten suunniteltu Questa Processor mahdollistaa mikroarkkitehtuurin poiminnan, väitteiden luomisen ja saumattoman virheenkorjauksen parannetulla disassembler-merkinnöillä ja jäljitysanalyysillä.

Questa Processor helpottaa kattavaa todentamista rajoittamattomien todisteiden avulla, mikä varmistaa kaikkien suunnittelunäkökohtien perusteellisen validoinnin. Tallentaa dokumentoimattoman RTL:n, joka tarjoaa kattavan käsityksen suunnittelun alemman tason toteutuksen yksityiskohdista. Se on ihanteellinen järjestyksessä suoritettaviin ydintoteutuksiin, ja se tukee sekä yhden että usean ongelman ominaisuuksia. Tunnistaa mahdolliset epäjohdonmukaisuudet RTL-ydintoteutuksen ja ISA: n välillä varmistaen kohdistuksen ja oikeellisuuden. Se vastaa sekä ydintoimittajien että ydinintegraattorien tarpeisiin tarjoamalla monipuolisen ratkaisun prosessorin kehitys- ja integroinnin eri vaiheisiin.

  • Korkea automaatioaste suorittimen ytimen toteutuksen todentamiseksi yhteisestä spesifikaatiosta
  • Kattava tarkistus, ongelmien ja haavoittuvuuksien paljastaminen
  • Toteuttaa intervalliominaisuuksien tarkistuskonseptit hyödyntämällä GapFree-tarkistusta
Muodollinen tarkastus

Esitetyt valkoiset paperit

Muodollinen tarkastus

Tulevat ja tilaustilaisuudet

Katso kaikki saatavilla olevat viralliset vahvistusvideotallenteet osoitteessa Vahvistusakatemia.

Oletko valmis puhumaan jonkun kanssa tänään?

Olemme valmiina vastaamaan kysymyksiisi.

Ota yhteyttä myyntitiimiimme 1-800-547-3000

Lue lisää

Vahvistusakatemia

Verifiointiakatemia tarjoaa taidot, joita tarvitaan organisaation toiminnallisten todentamisprosessien valmiuksien kypsyttämiseen, tarjoamalla metodologisen sillan korkean tason arvoehdotusten ja matalan tason yksityiskohtien välillä.

Verification Horizons -blogi

Näkemyksiä ja päivityksiä käsitteistä, arvoista, standardeista, menetelmistä ja esimerkeistä, jotka auttavat ymmärtämään, mitä edistyneet toiminnalliset todentamistekniikat voivat tehdä ja miten niitä voidaan soveltaa tehokkaimmin.

Vahvistushorisontit

Verification Horizons -julkaisu tarjoaa käsitteitä, arvoja, menetelmiä ja esimerkkejä, jotka auttavat ymmärtämään, mitä edistyneet toiminnalliset todentamistekniikat voivat tehdä ja miten niitä voidaan soveltaa tehokkaimmin.